フロンラベルは、フロン排出抑制法の指定製品の地球温暖化への影響度を示すマークです。トレインのターボ冷凍機は最も高い段階のS(ノンフロン)に分類されています。
参考:日本冷凍空調工業会 フロンラベリング制度について
R-1233zd (E) ターボ冷凍機(中型~超大型)
CVHH,CDHH
ノンフロン ターボ冷凍機
-
優れた効率性と信頼性
トレインのTrane CentTraVac® チラーは、環境に優しい冷媒 R-1233zd を使用した、長年の実績と実証済みの低圧設計を特徴としています。 漏れのない設計で製品を継続的に強化することで、低圧の安全性を提供します。 幅広い冷却能力が用意されている CentTraVac チラーは、60 Hz および 50 Hz の電源オプションで800 ~ 4,000トン以上の冷却を提供します。
-
業界トップクラスの低騒音と低振動レベル
CentTraVacコンプレッサーは、2つのベアリングでサポートされる1つの可動部品のみを持つシンプルな設計で信頼性を提供します。低速ダイレクトドライブ設計により、高い信頼性と効率性を実現し、業界で最も低い騒音と振動レベルを達成します。
-
省エネオプションでさらなる効率向上
CenTraVacチラーは、統合型の全熱回収または部分熱回収、ヒートポンプ機能、18°F(-7.8°C)までの蓄熱、統合型フリークーリングなどの省エネオプションを提供します。これらのオプションは環境に優しく、水の消費量の削減、暖房および補助電力消費の低減、運用コストの削減を通じて、しばしば自己負担を回収することができます。
カタログ
設置しやすい小型ターボ冷凍機
立ち合い工場性能試験 myTest
工場性能試験設備 Explorer Test Bay
冷凍機を空輸 アメリカからカタールへ
関連製品
Trane CenTraVac®冷凍機は、環境に優しいノンフロン扱い冷媒「R-514A」を使用した国内市場に適した小型~中型ターボ冷凍機です。低圧の安全性と漏れのない設計による継続的な製品強化が特長です。200~1200USRtの冷却能力を備えています。
省エネオプション
トレインが提供するサービス
機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。