空冷スクロールチラー

20 ~ 130 トン

エネルギー効率、静音、信頼性、制御性、簡易メンテナンスは、建物の効果的なオペレーションにとても重要です。トレインの空冷スクロールチラー「CGAM」は、この重要性とお客様のニーズを満たすために、各部の設計に最適な構成を用いた、静かで高効率を実現した空冷チラーです。

  • R-410A採用
  • スクリューチラー並みの高効率スクロールコンプレッサ
  • 静音軸流ファンでトレイン従来機に比べ、7~10dB低い騒音レベル
  • 部分熱回収オプション
  • 簡易設置:フロースイッチとストレーナは工場出荷時に装備可能
  • 簡易メンテナンス:安全・簡単に整備できるよう、主要コンポーネントはチラーユニットの外側寄りに配置
  • 高い信頼性と耐久性
  • 制御システム最適化や各種オプションで省エネ対策
  • LonTalk、Modbus、BACnet 対応
file


モデル 

  • CGAM : 20~130 USRt (50 / 60 Hz)

騒音値

  • 標準仕様 : 73~81 dB(A)
  • 低騒音オプション : 65~76 dB(A)

主なオプション

  • バッファタンクモジュール付き
  • シングル・ツインポンプ
  • インバータポンプ

 

Webカタログを見る
空調・熱源設備の省エネに貢献する空冷チラーならトレイン・ジャパン。トレインは、創業から100年以上、世界 100カ国で、29,000人が働く世界企業です。冷凍機を知り尽くしたメーカーならではの豊富な経験と高い技術力をもとに、空調・熱源設備の省エネに貢献する空冷チラーを開発しております。