トレイン・テクノロジーズ、LiquidStack買収でデータセンターの液浸冷却・熱管理体制を強化
トレインは、長い歴史を誇る空調のグローバル・リーディング・カンパニーとして、空調機器からエネルギーマネジメントまで、環境負荷の低減とエネルギー効率の最大化を実現する持続可能なソリューションをご提供しています。
ニュース
トレイン・テクノロジーズは、データセンター向け液浸冷却技術のグローバルリーダーである LiquidStack(本社:米国テキサス州キャロルトン)を買収する最終契約を締結したことを発表しました。
LiquidStack は、生成 AI やハイパースケールコンピューティングが求める前例のない熱負荷に対応する高度な液冷技術を提供。高密度液冷、ダイレクト・トゥ・チップ冷却、浸漬冷却など、次世代のデータセンターに不可欠なソリューションで業界を牽引しています。
Press Release
Press Release
導入事例
Blog
高効率チラーと低 GWP 冷媒で実現する中国系自動車メーカーの持続可能な製造体制
Geely の電動化製造を支えるため、トレインは 12 拠点の工場に高効率チラーを導入し、塗装・電池製造・リサイクル工程で求められる24時間365日の冷却と厳格な環境管理を実現しました。低 GWP 冷媒と高効率運転によりゼロカーボン化にも貢献し、同社から優秀サプライヤーとして表彰されました。
顧客情報
加熱殺菌後の急速冷却にノンフロン冷媒ターボ冷凍機をブライン出口温度-3℃の提供に使用
雪印メグミルク様にて加熱殺菌後の急速冷却にノンフロン冷媒ターボ冷凍機をブライン出口温度ー3℃の提供に使用した事例です。
スキポール空港、トレインのヒートポンプで年間625,000㎥の天然ガスを節約
オランダのスキポール空港は、オフィスビル、ターミナル、ピアの持続可能な暖房と冷房を実現することを目指していました。トレインのヒートポンプで年間625,000 m³の天然ガスを節約を実現しました。