Mini Splits

Unidades Interiores

Características de la Unidad Interior

  • MWW: Unidad interior bomba de calor.
  • Filtro lavable. Remoción efectiva de partículas de polvo suspendidas en el aire.
  • Control remoto inalámbrico.
  • Operación programable. Permite determinar el tiempo de encendido o apagado del equipo por un período de hasta 24 horas.
  • Modo Nocturno. Ajusta la temperatura automáticamente al dormir, generando mayor confort y ahorro
    de energía.
  • Cinco modos de operación: Enfriamiento, Calefacción, Deshumidificación, Ventilación, Automático.
  • Auto recovery: La unidad arranca en forma automática luego de un corte de energía eléctrica.
  • Turbo. Esta función provoca la operación del ventilador a velocidad máxima para enfriar o calentar la habitación con rapidez.
MODELO Pot. Frig. (Kcal/h) Pot. Cal.(Kcal/h) Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.   
MWW0509G 2250 2250 265x790x170
MWW0512G 3000 3000 265x790x180
MWW0518G 4500 4500 298x940x200
MWW0524G 6000 6000 315x1007x220
MWW0524G 6000 6000 315x1007x220
MODELO Peso (Kg) Potencia eléctrica (ISO 5151) Frío/Calor Diámetros de tubería de interconexion (“) Líquido-Gas
MWW0509G 9 889W / 887W 1/4 - 3/8
MWW0512G 9 1138W / 1043W 1/4 - 1/2
MWW0518G 13 1885W / 1775W 1/4 - 1/2
MWW0524G 15,5 2277W / 2150W 1/4 - 5/8