- Capacidades que van de 5 a 50 TR y vacíos de aire de 2.000 a
40.000 m3/h.
- Pared Doble. Los paneles en placa de acero de los módulos
serpentina y ventilador son aislados internamente con
poliuretano expandido en espesura de 25mm.
- Diversas Opciones de Descarga, para montado vertical u horizontal,
incluso con configuración de descarga hacia abajo (downflow),
predefinidos en la planta por el cliente.
- Serpentinas TRANE Wavy-3B, de alta eficiencia, construidos con
tuberías de cobre sin costura, expandidos mecánicamente en las alas de
aluminio, para un perfecto contacto entre las alas y la tubería.
- Estructura en Aluminio, la unidad evaporadora tiene estructura en
aluminio laminado pulido, con revestimiento interno de material
termoaislante, para eliminar puente térmico.
- Ventiladores de palas curvadas hacia adelante (Forward-Curved),
dimensionados para vencer presiones estáticas totales de hasta
60 mmca o con palas curvadas hacia atrás (Backward-Curved),
dimensionados para vencer presionesestáticas totales de hasta 160 mmca.
- Pintura. Las piezas son sometidas a un moderno proceso de
tratamiento superficial a base de nanocerámico y posterior
pintura a polvo con resina a base de POLIESTER, lo que le ofrece
a los equipos Trane un alta resistencia. Después de este proceso,
las piezas son polimerizadas en estufa a 200ºC, lo que ofrece
una tapa final resistente.
- Compresor Scroll
Para conocer las especificaciones técnicas, por favor busque los
documentos referentes al producto en la sección Literatura.
Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura
correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).