Las cualidades técnicas de las unidades de tratamiento de aire
Climate Changer, modelo CSSA, combinan la excelente ingeniería de
Trane con la más moderna tecnología, brindándole mayor eficiencia
energética, alta calidad y el menor costo de instalación en la industria.
Calidad Técnica Superior
ASHRAE 111 Clase 6 gabinete de bajas pérdidas alcanzando
porcentajes de pérdidas menores al 1% en un rango de 200mm de
columna de agua.
Paneles y puertas de 50mm con espuma
inyectada.
Gabinetes sin pérdidas térmicas.
Deformación de paneles menor a 0,1mm con presiones de hasta
200mm de columna de agua.
Gabinetes con resistencia térmica
con valor TR de 0.6.
Liderazgo Industrial en Eficiencia Energética
Opciones de filtros de 4 y 12 pulgadas hasta un 50% menos de
caída de presión que diseños anteriores alcanzando requerimientos
LEED.
Nuevo certificado AMCA 611- Traq™ de medición de flujo
de aire y tecnología de control de persianas que permiten medir el
aire exterior con un 5% de precisión.
Cool Dry Quiet (CDQ™)
con ruedas disecantes y unidades deshumectantes instaladas en
fábrica que previenen los problemas de humedad en edificios.
Luces de led de 50,000 horas que duran hasta 10 veces más que
las fluorescentes (y 100 veces más que una típica incandescente)
usando solo 20 Watts.
Optimización del sistema
Podemos encontrar óptimos diseños con la filosofía Trane
EarthWise™, incorporando unidades de tratamiento de aire de alta
eficiencia y enfriadoras de líquido con bajos caudales y baja
temperatura.
Más opciones de serpentinas con menores caídas
de presión y cantidad variable de aletas que permiten un ajuste
exacto a los requerimientos de capacidad.
Dos posibilidades
de ventiladores: de accionamiento directo y accionamiento por
correas que permite ajustar la longitud de la unidad, la eficiencia
energética y los requerimientos acústicos.
Opción de
controles DDC que facilitan el control de la presurización como la
demanda de ventilación.
Herramientas de diseño y análisis
que proveen una guía de diseño acústico, datos de funcionamiento y
gerenciamiento alcanzando un diseño óptimo en energía, calidad de
aire interior (IAQ ) y soluciones presupuestarias.
Calidad Superior
Certificados UL/CUL
Certificado AHRI Standard
430-unidades de tratamiento de aire
Certificado AHRI
Standard 410-serpentinas testeadas en fábrica.
Certificado
AHRI Standard 1060-con volantes de inercia.
Controles
montados en fábrica, como arrancadores y control de frecuencia
variable (VFDs)
El más bajo costo de instalación
Modelado de edificios (BIM) minimiza el trabajo de
distribución de conductos, tuberías de distribución eléctrica e
interferencias estructurales
Altura variable, tamaño, tipo,
ubicación de aperturas y plenos de descarga disponibles para
minimizar los ductos de transición y minimizar la caída de
presión.
Controles montados en fábrica que reducen los
trabajos en obra, reduciendo tiempos y costos.
Conectores
rápidos que minimizan los costos de instalación y proveen integridad
en el cableado entre secciones.
Para conocer las especificaciones técnicas, por favor busque los
documentos referentes al producto en la sección Literatura.