La unidad de tratamiento de aire Blower Coil provee calefacción y
refrigeración de bajo costo para diferentes aplicaciones. Compactas y
de bajo perfil, pueden instalarse en pequeños espacios tanto en piso
como en cielorraso y con un mínimo esfuerzo pueden relocalizarse según
la necesidad. Son muy utilizadas en escuelas, hospitales, oficinas,
tiendas y aplicaciones similares.
Cuentan con distintas opciones de configuración, con controles
simples o complejos y opciones de serpentina que se ajustan a su
necesidad. Están disponibles en 7 capacidades nominales con un rango
de 1.0 a 7.5 TR y 400 a 3,000 cfm de caudal de aire. Disponible en
configuración horizontal (modelo BCHC) y vertical (modelo BCVC).