Garantia Estendida de Fábrica
A Trane oferece uma variedade de garantias estendidas para que os
clientes tenham outra oportunidade de gerenciar seus atuais custos de
operação. A natureza dos equipamentos de HVAC da Trane, assim como de
qualquer equipamento mecânico, requer reparo enquanto em
funcionamento. Ao receber a garantia
padrão de peças na sua primeira compra, nossas garantias
estendidas lhe ajudam a projetar seus custos e proteger seu negócio
contra aumentos em material e/ou custos com mão de obra.
Clique aqui para visualizar a garantia padrão
de peças
As seguintes garantias estendidas de HVAC estão disponíveis para
compra antes da data de envio do equipamento em questão para
oferecer-lhe maior tranquilidade:
Tipos de garantia estendida
As garantias estendidas estão disponíveis para compra antes da
data de envio do equipamento.
-
Partida Atrasada com necessidade de armazenar o
equipamento: Quando a partida do novo equipamento for atrasar
mais de seis meses após envio, a garantia de partida atrasada
postergará a data de início de garantia do primeiro ano de
peças.
-
Garantia de Peças Completa: A garantia estendida completa de
peças inicia ao término da garantia padrão, ou em complemento da
garantia padrão. E como na garantia padrão, a garantia completa de
peças substitui qualquer peça que apresente defeito no material ou
de fabricação.
-
Garantia do compressor: Caso uma peça no conjunto do
compressor de uma unidade Trane ou uma peça no conjunto do
compressor/motor de um chiller centrífugo Trane coberta por essa
garantia apresentar defeito, será fornecida uma peça ou um
compressor para substituição (por critério da Trane).
-
Garantia de mão de obra: Quando uma peça coberta pela
garantia apresentar defeito, a garantia de mão de obra oferecerá a
instalação da peça em substituição. Observe que a garantia de mão de
obra "exclusiva do compressor" cobre mão de obra somente
para substituir peças naquele conjunto. Somente um Técnico
representante comercial de garantia da Trane pode realizar reparos
cobertos pela garantia de mão de obra.
-
Garantia do refrigerante: A garantia do refrigerante
oferecerá substituição para repor a carga adequada de refrigerante
se uma peça sob garantia na unidade da Trane apresentar
defeito.
-
Garantia de peças dos controles de baixa voltagem A garantia
dos controles de baixa voltagem é oferecida para climatizadores de
ar CSAA comprados com a Pre-Packaged Solution (PPS). A garantia das
peças inicia ao término da garantia padrão e cobre os componentes
dos controles de baixa voltagem incluídos na PPS que apresentarem
defeito no material ou de fabricação.
-
Garantia de mão de obra dos controles de baixa voltagem A
garantia de mão de obra dos controles de baixa voltagem é oferecida
para climatizadores de ar CSAA comprados com a Pre-Packaged Solution
(PPS). Essa garantia cobre a mão de obra para reparo/substituição
somente de componentes dos controles de baixa voltagem incluídos na
PPS. Quando uma peça em garantia falhar, será oferecida mão de obra
para reparo/substituição do componente coberto. Somente um
representante comercial de garantia da Trane pode realizar reparos
cobertos pela garantia de mão de obra.
Como cada trabalho é único, somente determinadas ofertas de garantia
estendida são aplicadas. Consulte o posto da Trane mais próximo para
obter mais informações sobre garantias estendidas.
Unidade comercial leve
Para uma lista de números de modelos de equipamentos que se
aplicam no programa Light Commercial Unitary, consulte o Escritório de
Vendas Trane mais próximo.