ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Trane Oasis

Trane Oasis

Trane Oasis

Desenvolvido para atender o mercado comercial e industrial. Todos os modelos Trane Oasis são projetados para oferecer simplicidade de instalação e manutenção, juntamente com a alta confiabilidade dos produtos Trane.

Os modelos, com capacidades que variam de 5 a 50 TR e vazões que variam de 2.000 a 40.000 m3 / h (Capacidades: 5, 7,5, 10, 12,5, 25, 35, 40 e 50TR estão em desenvolvimento. Atualmente disponíveis);

Gabinete para os módulos serpentina e ventilador com painéis de chapa de aço galvanizado, isolado internamente com polietileno expandido aluminizado;

Refrigerante Ecológico - R-410A, para unidades de 60Hz.

O Trane Oasis é um sistema dividido projetado e planejado para atender às mais exigentes condições de mercado, combinando versatilidade de instalação, fácil manutenção e baixo custo.

O design modular permite atender a uma ampla gama de aplicações, sem comprometer os tempos de execução do projeto.

A solução mais simples e versátil para você.

Unidade Condensadora

  • Confiabilidade: Ventilador axial metálico com descarga vertical.
  • Construção robusta: Gabinete de chapa metálica revestido com pintura eletrostática.
  • Tecnologia Trane: Bobina de aleta Wavy-3B Trane com aletas de alumínio e tubo de cobre sem costura.
  • Durabilidade: Proteção contra corrosão "Yellow Fin" (opcional)
  • Alto desempenho: manifold do compressor x2.
  • Refrigerante ecológico: R410-A.
  • Proteção dos equipamentos: Contatores para compressores e ventilador, e pressostato com reset automático.
  • Compacto: Equipamento com dimensões otimizadas que pode ser transportado em elevadores de serviço. Facilidade de manutenção.

Unidade Evaporadora

  • Versatilidade: Unidade multi-posições com montagem vertical ou horizontal.
  • Tecnologia Trane: Bobina de aleta Wavy-3B Trane com aletas de alumínio e tubo de cobre sem costura.
  • Qualidade do ar: Filtros G4 incluídos e filtros M5 e G4 adicionais como opcionais.
  • Alto desempenho: Ventilador tipo Sirocco com duas opções de pressão estática: Padrão (30mmwc), Alto (50mmwc).
  • Confiabilidade: Motor com polia e transmissão por correia com uma velocidade.
  • Controle do refrigerante: válvula de expansão termostática R410-A.
  • Funcionalidade: bandeja de drenagem horizontal.
  • Estrutura reforçada: Em alumínio extrudido.
  • Controle de temperatura Termostato eletrônico e programável (comunicação Modbus opcional).

Literatura do Produto

Serviços

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.