ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Horizon™ Sistemas Dedicados de Ar Externo

Horizon™ Sistemas Dedicados de Ar Externo

Horizon™ Sistemas Dedicados de Ar Externo

Os sistemas dedicados de ar exterior Trane® Horizon ™ foram concebidos para condicionar até 100% do ar exterior durante todo o ano, reduzir as cargas latentes, aumentar o conforto e a eficiência energética e manter a saúde do seu edifício.

Resumo do Produto

Os sistemas dedicados de ar exterior Trane® Horizon ™ são concebidos especificamente para condicionar até 100% do ar exterior durante todo o ano, reduzir as cargas latentes, melhorar o conforto e a eficiência energética de todo o sistema do edifício e manter a saúde do seu edifício.

Por que usar os sistemas de ar externo dedicados da Horizon (DOAS)?

  • Maior qualidade do ar interno - melhore a qualidade do ar interno, condicionando e filtrando adequadamente o ar externo necessário para ventilar um edifício.
  • Reduza o uso geral de energia HVAC - condicione o ar externo de maneira eficiente e reduza a carga no equipamento HVAC local.
  • Equipamento HVAC local menor - quando os sistemas de ar externo dedicados Horizon fornecem ar externo que está em uma temperatura mais fria ou em um ponto de orvalho mais baixo do que o ar neutro da sala, o equipamento de resfriamento local - como ventiloconvectores, bombas de calor de fonte de água, terminais VRF , etc. - pode ser menor.
  • Controle de umidade eficaz - Otimizado para controle de umidade eficiente, o que melhora o conforto do ocupante.
  • Uma variedade de soluções HVAC - facilmente integradas com uma ampla variedade de outros sistemas HVAC - ou usadas em uma aplicação independente, como uma cozinha.

Nossas unidades contam com cobertura de garantia e proteção líder do setor e uma rede nacional incomparável de fornecedores de peças e serviços.

Maior conforto do ocupante e saúde do edifício. Maior eficiência energética. E uma rede nacional líder. Tudo isso com o desempenho e a confiabilidade que você espera da Trane.

Literatura do Produto

Serviços

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

Outros produtos em que você pode estar interessado