Trane® apresenta os sistemas TVR™ LX - Um novo salto em inovação e tecnologia VRF.

São Paulo, 21 de setembro, 2015 - A Trane , líder global no fornecimento de soluções e serviços de conforto interior e uma marca da Ingersoll Rand , dá um passo adiante em eficiência e inovação com a sua nova linha TVR™ LX de sistemas de fluxo de refrigerante variável (VRF). Representando a mais recente inovação no portfólio VRF da Trane e disponível no Brasil a partir de setembro, o TVR LX é adequado para uma variedade de aplicações, incluindo edifícios comerciais, residencias e hospitais.
O TVR LX alcança altos níveis de eficiência energética em refrigeração e aquecimento através do uso de um design de ventilador otimizado, com um motor de ventilação de Corrente Contínua (DC), um trocador de calor de alta performance, um compressor tipo scroll com inversor de corrente contínua (DC) de relutância sem escovas e capacidade de degelo inteligente. Esta linha tem um dos mais altos níveis de eficiência energética e de inovação na capacidade total e parcial do mercado, que é possível devido à velocidade variável dos motores - que usam 30 por cento menos energia em comparação aos motores convecionais de Corrente Alternada (AC).
"Para a Trane, o lançamento do TVR LX representa um enorme passo à frente em termos de eficiência e inovação, já que ele pode ser aplicado como o principal sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) em um edifício ou como um sistema complementar que coordena com uma instalação de climatização já existente para atender diferentes necessidades de aplicação", disse Leandro Tolosa Zenklusen, líder de produtos unitários e ductless para a Trane na América Latina."A inovação do TVR LX traduz-se em cinco principais benefícios para os gestores e proprietários de edifícios: nível de ruído reduzido, economia de energia, ampla gama de capacidades, flexibilidades no comprimento das tubulações e serviço acesso remoto on-line" complementa Matheus Lemes, líder de TVR para Trane no Brasil.
A linha TVR LX também está entre os líderes da indústria em capacidade de refrigeração. O portfólio disponibiliza 41 diferentes combinações de unidades externas que podem ser combinadas com um total de 72 unidades interiores diferentes para atender a qualquer exigência. Os sistemas de maior capacidade, de 840 MBH por módulos, permitem a conexão de até 64 unidades internas oferecendo conforto em uma área de até 175 metros de distância das condensadoras.
O TVR LX está disponível em unidades exteiores de bombas de calor modular com três opções quanto às fontes de energia: 50/60 Hz 380V-415 V e 60 Hz 220V. O gabinete da unidade externa possui um design inovador, facilitando a instalação em tempo reduzido dos tubos de refrigerante.
Controle e Monitoramento a um clique de distância
Os controladores de zonas inviduais com display de LCD são montados em fábrica e, quando combinados a sensores remotos de temperatura disponíveis, os controladores programáveis, comando centralizado ou integrado em um sistema de gerenciamento predial (BMS), garantirem um funcionamento mais eficiente e confiável.
Isso permite que usuários atendam as suas necessidades de conforto individualmente, já que o sistema TVR LX irá controlar o fluxo de refrigerante para cada zona individual, a fim de satisfazer os requisitos de resfriamento ou aquecimento. Os sistemas foram projetados para maximizar o conforto do usuário, combinando a carga de refrigeração ou de aquecimento necessária em cada zona sem sobreaquecimento ou sobresfriamento, mantendo a temperatura ambiente dentro de uma faixa de 0,5°C a partir do valor nominal estabelecido.
O novo Cloud Server Controller TVR LX oferece controle versátil do sistema TVR LX através de múltiplos terminais inteligentes. Gerentes e proprietários de edifícios podem baixar o aplicativo que traz visibilidade sobre as unidades internas e controle da solução TVR LX em seus smartphones, sendo possível o monitoramento do seu sistema pela internet. O Cloud Server Controller TVR LX também permite que acessos e mudanças na configuração sejam feitos de qualquer lugar no mundo.
# # #
Sobre a Ingersoll Rand e Trane
Ingersoll Rand (NYSE:IR) melhora a qualidade de vida criando ambientes confortáveis, sustentáveis e eficientes. Nossos colaboradores e nossa família de produtos — incluindoClub Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® e Trane® — trabalham juntos para melhorar a qualidade e o conforto do ar em residências e prédios; transportam e protegem alimentos e perecíveis; e melhoram a produtividade e a eficiência industrial. Somos um negócio global de 13 bilhões de dólares, comprometido com um mundo de progresso sustentável e resultados duradouros.
As soluções da Trane otimizam ambientes internos com um amplo portfólio energeticamente eficiente em aquecimento, ventilação e sistemas de ar condicionado, serviços de construção e contratação, suporte de peças e controle avançado.Para mais informações, visitewww.ingersollrand.com ou trane.com.br.