Trane lança TVR Pro, solução versátil para sistemas com tecnologia VRF
Nova solução da linha VRF da marca é aplicável para empreendimentos de médio e grande porte
São Paulo, 19 de outubro de 2020 – A Trane, líder mundial em climatização para ambientes corporativos e residenciais, acaba de lançar o TVR Pro, equipamento de refrigeração da linha VRF para as mais diversas aplicações. Isso significa que o aparelho pode atender a residências de alto padrão, hotéis, shoppings e edifícios corporativos.
Disponível para 220V e 380V, possui módulos de até 30 hp, que podem compor sistemas de até 90 hp, configurando a melhor opção de custo benefício no mercado. As novas soluções com o TVR Pro garantem uma ótima relação entre custo inicial e eficiência energética, além de possibilitar a utilização de diversos sistemas de filtragem. O aparelho possui todas as unidades evaporadoras e controles compatíveis com a linha VRF da marca.
De acordo com André Peixoto, Diretor de Produto da Trane para América Latina, os sistemas VRF estão cada vez mais populares, principalmente no Brasil.
“Em todo o mundo, os aparelhos de ar-condicionado que possuem a tecnologia VRF correspondem a 24% no segmento comercial. No Brasil, esse número já é de 43%. O TVR Pro é uma opção de excelente custo-benefício e tem tudo para ser muito utilizado em grandes e modernos empreendimentos”, aponta.
A sigla VRF significa fluxo de gás refrigerante variável, em tradução livre. É um sistema que funciona com uma única condensadora (unidade externa), que é ligada a outras evaporadoras (unidades internas) por meio de um ciclo único de refrigeração, com sistema de expansão direta onde o fluxo de gás refrigerante pode ser variável de acordo com a demanda por ar condicionado.
O TVR Pro ainda possui o Sistema de gerenciamento de energia (SGE), que permite economia adicional de até 30% da energia elétrica. Para mais informações, basta acessar o site da Trane TVR PRO.