Trane lança ar-condicionado com design excepcional e modernas funcionalidades
Na cor preta, Mini-Split Hi-Wall Inverter Black acaba de ser lançado no mercado brasileiro
São Paulo, 18 de setembro de 2020 – Nos últimos anos, o ar-condicionado vem deixando de ser apenas uma peça funcional. Cada vez mais, o design está sendo levado em conta. Seguindo essa linha, a Trane, líder mundial em climatização para ambientes corporativos e residenciais, acaba de lançar o Mini-Split Hi-Wall Inverter Black. Composto por um painel de vidro ultra resistente, possui modernas funcionalidades e pode ser facilmente incluído como um objeto de decoração.
Além da aparência, o Hi-Wall Inverter Trane tem excepcional desempenho energético e conforto térmico. A linha completa possui capacidades de 12000btu/h à 24000btu/h, todos com o selo Procel A, garantindo o máximo potencial em economia de energia. A função "I Feel", sensor de temperatura no controle remoto, garante o ajuste de temperatura mais preciso também acompanha o equipamento.
De acordo com André Peixoto, diretor de produto América Latina, o aparelho chama a atenção pelo design arrojado, mas suas propriedades são de altíssimo nível em termos de funcionalidade.
"Com toda a certeza, o design do equipamento é muito diferenciado. Somado a isso, o aparelho possui ótimo nível de ruído baixíssimo, 5 velocidades de insuflamento de ar, evita a desumidificação excessiva do ambiente e traz proteção adicional contra a corrosão do tipo "blue fin". O aparelho ainda conta com a Tecnologia Inverter, o que proporciona excepcional desempenho energético”, aponta.
O Hi-Wall Inverter Trane pode ser instalado de forma facilitada por meio da opção multidirecional do dreno da unidade evaporada e faz o religamento automático em caso de eventual falha na energia elétrica. A função Timer permite configurar o tempo para o aparelho desligar e há ainda uma trava especial para crianças. A Trane oferece ainda três anos de garantia no produto, vantagem exclusiva da marca. Este equipamento é de venda exclusiva da Leveros e pode ser adquirido através do site: https://www.leveros.com.br/ar-condicionado/trane.