ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Wave Doble

Wave Doble

Wave Doble

O Wave Doble é um climatizador de ar desenvolvido para atender o mercado comercial e industrial. Todos os modelos WAVE Doble foram projetados para proporcionar simplicidade de instalação e manutenção.

Quer seja um sistema básico de conforto, quer seja um sofisticado sistema de automação predial, a TRANE possui os produtos corretos e décadas de experiência dedicadas ao condicionamento de ar. Wave Doble é o resultado de um projeto idealizado para atender necessidades específicas de forma customizada. O design modular e o grande número de opcionais disponíveis fazem com que uma vasta gama de aplicações seja atendida, sem o comprometimento nos prazos de execução do projeto.

Suas inúmeras vantagens lhe conferem posição de destaque em seu segmento de mercado:

  • Desempenho;
  • Conforto Acústico;
  • Eficiência Energética;
  • Controle de Temperatura;
  • Automação;
  • Qualidade;
  • Facilidade de Instalação;
  • Conforto Integrado;
  • Qualidade Interna do Ar.

A TRANE oferece a linha de climatizadores WAVE Doble desenvolvidos para atender requisitos de qualidade do ar, durabilidade, segurança e conforto que os mercados mais exigentes necessitam. Tudo isso aliado à simplicidade de instalação e manutenção.

A linha Wave Doble fornece uma das maiores diversidades em controladores e opções para automação do mercado, simplificando assim a coordenação do projeto, tempo de instalação na obra, e reduzindo despesas e minimizando riscos. Os controles TRANE são resultado de uma experiência mundial em gerenciamento  de conforto predial e do comprometimento de melhoria contínua deste processo.

Os climatizadores Wave promovem a renovação de ar sem comprometer os ganhos de eficiência energética. Podem ser configurados com dampers para medição precisa e controle do ar externo. Outro ponto de destaque é a grande linha de elementos filtrantes e de alta eficiência, que garantem a expressiva diminuição dos níveis de poeira e pólens, melhorando a qualidade interna do ar.

Wave Doble

Flexibilidade de Design

Quer você precise de uma operação ultrassilenciosa, recursos de monitoramento de ventilação especializados, uma pegada exclusiva ou controle de umidade crítica, podemos projetar e construir seu manipulador de ar de acordo com suas especificações exatas.

Expertise

A Trane projeta e fabrica soluções personalizadas de tratamento de ar há mais de 40 anos. Nossa equipe trabalhará com você em cada etapa do processo, ajudando-o a alcançar as soluções ideais ao compreender as especificações do projeto, as metas e o cronograma de construção. Em seguida, projetaremos e construiremos uma unidade personalizada que atenda exatamente aos seus requisitos.

 

Instalação Simplificada

Aproveite as ferramentas líderes do setor durante a fase de design e os processos de seleção de unidade rápida ao fazer o pedido. Use a solução Performance FlexFit ™ para enviar sua unidade completa totalmente montada ou desmontada com instruções altamente detalhadas para remontagem no local. Ou opte por ter um representante da Trane no local para supervisionar a instalação.

Recursos

Serviços Relacionados

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.