环保效益显著
地源热泵是利用了地表水、地下水或土壤作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。供热时省去了燃煤、燃气、燃油等锅炉房系统,没有燃烧
过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,使环境更优美。南通市新城住宅小区采用 污水源热泵系统,选用了3台CVHG离心式冷水机组,利用城市污水处理厂提供的二级排放水向小区集中提供空调冷/热水和生活热水。
高效节能
水源热泵机组可利用的水体温度冬季通常为12-22°C,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏
季水体温度通常为18-35°C,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。在过渡季节,空
调系统中各机组同时供冷和供暖的情况下,节能效果更加明显。作为综合性商用楼宇的北京市大康国际鞋城选用地下水式系统, 共选用3台CVHG离心式冷水机组。
运行稳定可靠
水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动,是很好的热泵热源和空调冷源。水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。此外,不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。
一机多用,应用范围广
如选用分散式系统,即可两管制系统实现四管制系统功能,可同时满足各区域单独制冷/制热需求。如上海市新金山国际幼稚园的地源热泵系统,在六幢教学楼、一幢行政楼和一幢艺术楼中共选用了239台GESA机组,各空调区域可独立控制对应的空调机组以满足不同的使用需求。
维护工作少,使用寿命长
水源热泵机组由于工况稳定,所以可以设计简单的系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费用低;在分散式系统中即使单个机组发生故障,也不影响整个系统的正常运行;自动控制程度高,使用寿命长可达到15年以上。
节省机房空间,建筑外部美观
系统如采用中小冷量的水源热泵机组,可节省冷冻机房空间,提供建筑空间的利用率;系统无室外机组,能保持建筑物的外观整洁。
单独控制和计费
选用分散式系统,各空调区域可根据实际需要实现制冷或制热,满足独立控制的要求;单户单表,每个用户可将自身的电表系统和空调系统连
接,单独计费。大楼管理人员、物业部门、业主再也无须为空调费用的结算发愁,真正实现公正、公平。作为中国单体建筑面积最大室内纺织品专业市场项目的广州 国际轻纺城,共选用近5000台不同类型的水源热泵机组,每一商铺都对应一套独立的空调设备,便于物业管理。