CenTraVac™ Model CVGF

1250 - 3750 kW

CVGF-Su soğutmalı santrifüjlü montaja hazır soğutma grubu CenTraVac™

Müşteri avantajları

Soğutma grubunun mükemmel performans vermesinin nedenleri:

• Geniş çalışma aralığı ve uzun kısmi yük yeteneği sunan hermetik, çok kademeli Trane santrifüj kompresör; minimum bakım gereklilikleri; kompresör motorunu soğutmak için herhangi bir ekstra havalandırma gerekmemesi

• Üstün güvenilirlik garanti etmek üzere teknolojinin en son ürünü kontrol: düşük sahip olma maliyeti

Temel özellikler

• Entegre yağlama sistemi ve ekonomizer çevrimine sahip, hermetik iki kademeli santrifüj kompresörmotor tertibatı

• Sıvı soğutmalı hermetik indüksiyon motoru

• Gelişmiş motor koruması

• Her türlü sistem gerekliliğine uygun, yüzlerce evaporatör-kondenser-kompresör kombinasyonu

• T ekli güç bağlantısı - kablo tesisatı maliyetini azaltır

• Fabrika monteli star-delta starter paneli

• Önceden kablo bağlantısı yapılmış gösterge ve kontrol paneli

Tracer™ AdaptiView Kontrol

• Rapor ve grafiklerde sezgisel dolaşıma imkan tanıyan,dokunmatik renkli ekran

• Adaptive Control™ logic

• LonTalk®, BACnet®, Modbus® iletişim arayüzleri (isteğe bağlı)

 

Ürünlere ait CAD çizimleri için lütfen Satış ofisiyle irtibata geçiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçiniz