Stealth™
Vidalı Kompresörlü Soğutma Grubu
Model RTAE

485-1065 kW Soğutma Kapasitesi

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Verimlilik ve Sessiz Performansın Rakipsiz Kombinasyonu

• Tamamı yeni, doğrudan tahrikli, özel hızlı vidalı kompresör

• 485-1065 kW Soğutma Kapasite aralığı

• Kompresör ve kondenser fanlarına güç veren değişken hızlı ve sabit mıknatıslı motorlar

• Üçüncü nesil Adaptif Frekans Sürücüsü (AFD)

• En yüksek kısmi yük verimliliği- 5.0 ESEER oranına kadar daha düşük elektrik tüketimi yüküyle çalışma (kWh)

• En yüksek tam yük verimliliği- 3,5 EER oranına kadar,

Stealth soğutma grubunun arttırılmış verimliliği ve azaltılmış soğutucu akışkan yükü, binanızda daha fazla LEED puanı kazandırıp ülke çapında pek çok şirketin sunduğu enerji fiyat indirimlerine ve teşviklerine hak kazanmanıza yardımcı olur.

Trane üçüncü nesil Adaptif Frekans sürücüsü, AFD3, önceki sabit hızlı soğutma grubu tasarımlarıyla karşılaştırıldığında yüzde 40'tan daha fazla kısmi yük verimliliği artışı sağlar. Soğutma grubunun ömrü boyunca çalışacak için tasarlanan AFD3 glikol soğutmalıdır ve sağlam film kapasitörlerine sahiptir.

Kompresörün sabit mıknatıslı motor tasarımı, geleneksel endüksiyonlu motorlardan yüzde 4 daha verimlidir.

Sabit mıknatıslı ve değişken hızlı motorlar, Stealth soğutma grubunun kondenser fanlarında da kullanılır. Bu motorlar tam yükte çalışmada yüzde 2 veya daha yüksek; kısmi yükte çalışmada ise yüzde 5 veya daha yüksek verimlilik artışı sunar.

Yeni Kompakt, Yüksek performanslı, Entegre, Düşük yüklü (CHIL) evaporatör teknolojisi tasarımı daha yüksek verimlilik ve daha iyi soğutma performansı için soğutucu akışkan akışını optimize ederken geleneksel taşmalı tasarımlardan yüzde 40'a kadar daha az soğutucu akışkan kullanır.

Invisi Sound Superior Paket

Sesi daha da azaltmak amacıyla InvisiSound Superior paketimiz, kompresörün emiş ve tahliye hatları dahil ses oluşturan temel parçalarına akustik müdahalelerde bulunur. Bu izolasyon malzemesi, toplam ses çıkış seviyelerini de azaltarak, hatlardan normalde yayılan sesi sınırlar.

Kolay okunur 7 inç renkli dokunmatik ekran: Mevcut soğutma grubu performansı hakkındaki önemli bilgilerle birlikte zaman içindeki soğutma grubu performansının grafiksel trend bilgilerini bir bakışta gösterir.

Açık protokol tasarımı: AdaptiView™ kontrol cihazının BACnet®, Modbus veya LonTalk® gibi ağ geçitlerine gerek kalmadan tüm bina otomasyon sistemleriyle çalışmasına olanak tanır.

Açık protokol tasarımı: AdaptiView™ kontrol cihazının BACnet®, Modbus veya LonTalk® gibi ağ geçitlerine gerek kalmadan tüm bina otomasyon sistemleriyle çalışmasına olanak tanır.

Ürünlere ait CAD çizimleri için lütfen Satış ofisiyle irtibata geçiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçiniz