Yarı Hermetik Vidalı Soğutma grupları konfor ve
endüstriyel uygulamalarında soğutulmuş su sağlar. Sade tasarımıyla
güvenilir , düşük işletim maliyetleri ile kullanıcı dostudur.
• 250-650 kW soğutma kapasitesi.
•
Yarı-hermetik yatık tip ikiz vidalı, maksimum 3000 d/d hızında, motor
ile direkt akuple kompresör. Yüksek verim ve güvenilirlik için üç
hareketli parçaya sahip motor.
• Yüksek dış ortam sıcaklığında
çalışabilme opsiyonu (52oC'ye kadar)
• Düşük dış ortam
sıcaklığında çalışabilme opsiyonu (-18oC'ye kadar)
• Hidronik
modül opsiyonu-tek veya çift pompa
• Korozif ortamlar için gold
epoksi kaplı kondenser opsiyonu
• Sese duyarlı ortamlar için
düşük devirli fan ve kompresör izolasyon ceketi
• İki adet
bağımsız gaz devresi
• Tüm ünitenin kontrolunu sağlayan ve
proaktif güvenli kontrol stratejisine olanak sağlayan mikroprosesör;
Tracer™ Chiller Controller ve Adaptive Control™ .
• Fabrika
nominal çalışma koşulları ve su rejiminde performans testi.
•
Ozon tabakasına zarar vermeyen R134A gazı ve yağ şarjı
• ISO
9001, Eurovent standard ve direktiflerine uygunluk.
• Tek bir
noktadan elektrik beslemesi
• BACnet™, LonTalk™, ve Tracer™ bina
otomasyon sistemleri ile tam uyumluluk.
• Standard ve Yüksek
Verimli Opsiyonlar
• İsteğe bağlı kısmi ve tam ısı geri kazanım
opsiyonu (Heat Recovery)
• İsteğe bağlı serbest soğutma opsiyonu
( Free Cooling)