Conquest
Scroll Kompresörlü
Soğutma Grubu Model CGAX

40-165 kW Arası (50 Hz)

 

 

 

 

 

 

 

Conquest  hava soğutmalı soğutma grubu ve ısı pompası

Trane, tasarım ve üretimdeki mükemmelliği sayesinde hava soğutmalı soğutma grubu pazarında liderdir. Bu mükemmellik geleneği, 40-165 kW arasında soğutma kapasitesi sunan yeni kuşak soğutma grubu ve ısı pompalarından oluşan Conquest hava soğutmalı scroll kompresör ürün serisinde devam ettirilmektedir.

Trane, yüzey cilası, katı kurallara bağlı testler ve üretim planı, ekipmanın kullanım ömrü boyunca destek sağlayan güçlü servis portföyü gibi modern kalite standartlarını uygulayarak çekirdek bileşen üretimi ve tasarımı yapmaktadır

Kullanışlı Verimlilik Salt soğutmalı model CGAX soğutma grupları , B Sınıfıdır (Eurovent koşullarında tam yükte EER) ve her mevsimde, gerçek bina taleplerinde enerji tasarrufunu maksimuma çıkarmak için mevsimsel kısmi yük verimliliğinde (ESEER) çalışmak üzere optimize edilmiştir. Isı pompalı model CXAX de aynı şekilde optimize edilmiştir. Tam Yükte COP de B Sınıfıdır; buna karşın kısmi yük verimlilik oranı SCOP, 2015'te yürürlüğe girecek olanEcodesign direktifiyle uyumludur.

Akustik Paket Opsiyonları;

İki akustik paket opsiyonu bulunmaktadır:

  • Standart Ses Seviyesi (SN), Lw 86 dB(A) ortalama ses gücüyle
  • Düşük Ses Seviyesi (LN) - ilave -6 dB(A) ses azaltmayla hassas ortamlar için

Akustik paket; soğutma kapasitesi veya verimlilikte herhangi bir düşüme neden olmaz.

Akıllı Soğutma Grupları

  • Soğutma grubunun  çalışma haritası soğutma modunda -18°C'den 46°C'ye kadar ortam hava sıcaklığında çalışmaya izin verir.
  • Isıtma modunda CXAX üniteleri, ortam hava basıncı -15°C'ye inene kadar 40°C sıcak su sağlayabilir.
  • Endüstriyel uygulamalarda, evaporatör ile -12°C'ye kadar inen ayrılan su sıcaklığı Ecodesign uyumludur (SEPR orta sıcaklığı > 2,8).
  •  Conquest ünitelerinin düşük profili, (ünitelerin çoğunun yüksekliği 1,5 m olduğu için) ünitelerin binalara kolayca entegre edilmesini sağlar.
  • Tak-çalıştır tarzı entegrasyon, (sönümleme tankı ile veya tanksız) Hidrolik Modül opsiyonuyla desteklenir.
  • Soğutma gruplarının yanında bir Akıllı Kumanda, yeni kuşak bir kullanıcı arabirimi olan Lüks Dokunmatik Ekran verilir.
  • Kullanılabilen iletişim protokolleri sayesinde tam olarak entegre etme olanağı: Modbus, BACnet, LonTalk ve Trane BMS.

 

Ürünlere ait CAD çizimleri için lütfen Satış ofisiyle irtibata geçiniz.

Ürünlere ait CAD çizimleri için lütfen Satış ofisiyle irtibata geçiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçiniz