Birçok tedarikçiden gelen parçaların montajını yapan diğer soğutma
grubu tedarikçilerinin aksine, Trane önemli tüm parçaları kendisi
tasarlamakta ve üretmektedir: kompresör, eşanjör, fanlar ve
kumandalar. Bu, Trane’nin kapsamlı kalite kontrol prosedürlerinin her
kademede uygulanmasını ve tüm komponentlerin bir sistem olarak
birlikte mükemmel çalışmasını sağlamaktadır
60-470 kW arası soğutma kapasitesi.
-18°C ile 52°C
arası dış ortam sıcaklıklarında çalışabilme aralığı.
HFC-bazlı soğutucu akışkan R410A şarjı.
Düşük ses
seviyesi: Sessiz fan tasarımı, ultra sessiz çalışma özelliklerine
sahip üç farklı ses opsiyonu. (Standard,Düşük ses veya kapsamlı
akustik paket)
Hidronik modül opsiyonu
BACnet™,
LonTalk™, ve ModBus™ bina otomasyon sistemleri ile tam uyumlu.
Evaporatör çıkış suyu sıcaklığının 5,5°C altında çalışabilme.
Buz Oluşturma;
Ünite kontrolleri termal depolama uygulaması için buz oluşturma
amaçlı olarak fabrikada üretilir. Bu opsiyon, -7°C ile 18°C arası
evaporatör çıkış suyu sıcaklığı ile soğutma grubunun tam yükte
çalışmasına imkan tanır.