Müşteri avantajları
· Esneklik: uygulamanın gerekliliklerine tam uyması
için özelleştirilmiş sistem
Temel özellikler
· Scroll kompresörler –hermetik, yüksek verimlilik, düşük
vibrasyon, az ses
· Tam dahili aşırı-ısınma korumaları
· Erişim panelleri kare bir anahtar kullanılarak hızlıca sökülebilir
· Bağlantı kesme şalteri ve transformatör
· Boşaltma ve sıvı hattı servis vanaları
· Evaporatör sıcaklık sensörü
· Dış sac metal parçalar galvanizedir ve toz boya RAL 9002
ile kaplanmıştır
Seçenekler
· Düşük dış ortam işletimi (-18°C'ye kadar)
· 380, 400 ve 415V güç voltajı
· Siyah epoksi-kaplamalı alüminyum kanatçıklar
· Bakır kanatçıklar
· Kompresör ses izolasyon ceketleri
· Yüksek ve düşük basınç göstergeleri
· Uzaktaki bir kontak ile yardımcı sıcaklık ayar
noktasını geçerli kılmak için yardımcı kart
· Faz tersine dönme koruması
· Fabrikada monte edilen LonTalk® seri bağlantısı
sizin aşağıdakileri gerçekleştirmenize imkan verir:
· Sıcaklık ayar noktasını değiştirmek
· Üniteyi başlatmak ve durdurmak
· Hava sıcaklığı ayar noktasını, dış ortam
hava sıcaklığını,yoğuşma ünitesi çalışmasını, fanları, kompresör
alarmlarını izleme
Trane Tracer™ CH530 Kontrolü
Adaptive Control™ mikro-işlemci özellikleri:
· Kullanımı kolay operatör arayüz paneli
· Harici Otomatik/Durdurma
· Her kompresörü başlatmak ve durdurmak için uzaktan kontak
· Soğutma ve akım sınırı uzaktan ayar noktası kartı (isteğe bağlı)
· LonTalk® iletişim kartı (isteğe bağlı)
· Programlanabilir hata kartı 4 röleleri (isteğe bağlı)