Müşteri avantajları
- Kolay ve hızlı kurulum için montaja hazır hidrolik modüllü
(seçenek olarak mevcuttur) kompakt soğutma grubu
- Gereksinimlerinize net bir şekilde uymak amacıyla konfor ve
proses uygulamaları için geniş uygulama esnekliği
- Üstün
güvenilirlik garantisi için son teknoloji kontrol cihazı: daha düşük
sahip olma maliyeti
Aralık açıklaması
- CGWN: montaja hazır soğutma grubu
- CCUN: kondensersiz
soğutma grubu
Temel özellikler
- Yüksek verimli hermetik scroll kompresörler, düşük titreşim ve
ses seviyesi, tam dahili aşırı ısınma koruması ile
- Dış sac
metal parçalar galvanizedir ve toz boya RAL 9002 ile
kaplanmıştır
- Erişim panelleri kare bir anahtar ve tutacaklar
kullanılarak hızlıca sökülebilir
- İç ve dış ortam tesisatı
için tasarlanmıştır
- Maksimum kondenser çıkış suyu
sıcaklığı: 60°C (R410A)
- 380, 400 ve 415V güç voltajı
- Kontrol için 400/110V trafo
- Faz ve dengesizlik
algılama
Seçenekler
- Yüksek verimlilik sürümü
- Yumuşak yol verici
- Evaporatör + su pompası komutu - tek veya çift
- Kondenser + su pompası komutu - tek veya çift
- Kompresör
ses izolasyon ceketleri
- Yüksek ve düşük basınç
göstergeleri
- Hidrolik modül, aşağıdakiler dahil:
-Su filtresi ve basınç şeritleri dahil olmak üzere tek veya çift
evaporatör pompası
-Akış kontrolü, kondenser dönüş ve çıkış suyu sıcaklıkları dahil hız
invertörlü kondenser pompaları
-Mevcut hidrolik modül kombinasyonları: sadece evaporatör, sadece
kondenser veya her ikisi