Conquest hava soğutmalı soğutma grubu ve ısı pompası
Trane, tasarım ve üretimdeki mükemmelliği sayesinde hava soğutmalı
soğutma grubu pazarında liderdir. Bu mükemmellik geleneği, 40-165 kW
arasında soğutma kapasitesi sunan yeni kuşak soğutma grubu ve ısı
pompalarından oluşan Conquest hava soğutmalı scroll kompresör
ürün serisinde devam ettirilmektedir.
Trane, yüzey cilası, katı kurallara bağlı testler ve üretim planı,
ekipmanın kullanım ömrü boyunca destek sağlayan güçlü servis portföyü
gibi modern kalite standartlarını uygulayarak çekirdek bileşen üretimi
ve tasarımı yapmaktadır
Kullanışlı Verimlilik Salt soğutmalı model CGAX soğutma grupları , B
Sınıfıdır (Eurovent koşullarında tam yükte EER) ve her mevsimde,
gerçek bina taleplerinde enerji tasarrufunu maksimuma çıkarmak için
mevsimsel kısmi yük verimliliğinde (ESEER) çalışmak üzere optimize
edilmiştir. Isı pompalı model CXAX de aynı şekilde optimize
edilmiştir. Tam Yükte COP de B Sınıfıdır; buna karşın kısmi yük
verimlilik oranı SCOP, 2015'te yürürlüğe girecek
olanEcodesign direktifiyle uyumludur.
Akustik Paket Opsiyonları;
İki akustik paket opsiyonu bulunmaktadır:
- Standart Ses Seviyesi (SN), Lw 86 dB(A) ortalama ses
gücüyle
- Düşük Ses Seviyesi (LN) - ilave -6 dB(A) ses
azaltmayla hassas ortamlar için
Akustik paket; soğutma kapasitesi veya verimlilikte herhangi bir
düşüme neden olmaz.
Akıllı Soğutma Grupları
- Soğutma grubunun çalışma haritası soğutma modunda -18°C'den
46°C'ye kadar ortam hava
sıcaklığında çalışmaya izin verir.
- Isıtma modunda CXAX üniteleri, ortam hava basıncı -15°C'ye
inene kadar 40°C sıcak su sağlayabilir.
- Endüstriyel uygulamalarda, evaporatör ile -12°C'ye kadar
inen ayrılan su sıcaklığı Ecodesign
uyumludur (SEPR orta sıcaklığı > 2,8).
- Conquest ünitelerinin düşük profili, (ünitelerin çoğunun
yüksekliği 1,5 m olduğu için) ünitelerin
binalara kolayca entegre edilmesini sağlar.
- Tak-çalıştır tarzı entegrasyon, (sönümleme tankı ile veya
tanksız) Hidrolik Modül opsiyonuyla
desteklenir.
- Soğutma gruplarının yanında bir Akıllı Kumanda, yeni kuşak bir
kullanıcı arabirimi olan Lüks
Dokunmatik Ekran verilir.
- Kullanılabilen iletişim protokolleri sayesinde tam olarak
entegre etme olanağı: Modbus, BACnet,
LonTalk ve Trane BMS.