Tüm D-Line fanlarlı fan coil üniteleri, eski modellere kıyasla
elektrik tüketimini azaltan elektrikli motorlar ve santrifüj fanları
ile donatılmıştır.
Bir Trane ünitesinden bekleyebileceğiniz en iyi konforu sunarken,
ünitelerin kurulumu için daha fazla esneklik sağlayan patentli
kablosuz kontrol çözümleri de dahil olmak üzere, kapsamlı bir kontrol
seçenekleri mevcuttur.
Ana Özellikler:
AC veya EC fan motorlu düşük profil yatay borulu gizli terminal
2-boru veya 4-borulu uygulamalar
80 Pa'ya kadar harici statik basınç
Geniş duvara monte elektronik kontroller
Eurovent sertifikalı performanslar
Ürün yelpazesi:
DFS modelleri, 4 borulu uygulamalar için 1 veya 2 sıra bobin eklemek
için standart bir motor ve 3 veya 4 sıra bobinler ile donatılmıştır.
Hava akışı aralığı: 375 - 2220 m3 / h
DFE modelleri, 4-borulu uygulamalar için 1 veya 2 sıra bobin eklemek
için, bir EC motor ve 3 veya 4 sıra bobinler ile donatılmıştır. Hava
akışı aralığı: 350 ila 1450 m3 / h