UniTrane™ W-Line

1.24 - 3.8 kW
Duvar tipi

UniTrane ™ W-Line, optimum konfor ve yüksek performans için tasarlanmış Trane'in yüksek duvar fan coil ünitesidir. 4 boyutta ve birçok esnek konfigürasyonda mevcuttur, W-Line standart bir fan coil gibi kolay kurulabilir ve kullanılabilir. Modüler tasarım, 2 yönlü veya 3 yönlü valflerin ve kondens pompasının kasaya, performans ve ayak izi üzerinde herhangi bir etki yaratmadan monte edilmesini sağlar.

Modern ve çekici tasarımıyla W-Line geniş bir yelpazede 2 borulu uygulamalar için kullanılabilir. Tüm ebatlar standart AC motorlar (WFS) veya düşük enerji tüketimi olan AT motorları (WFE) ile sağlanabilir.

Ürün versiyonları

  • WFS / E: Standart - Kablolu duvar kontrolü
  • WFS / E-IR: Kızıl ötesi uzaktan kumanda (tekli kontrol)
  • WFS / E-MB: Modbus yönetimi için MB elektronik kartı (çoklu ünite kontrolü)
  • WFS / E-EH: Elektrikli ısıtıcı
  • WFS / E-2V: İki yönlü valf monte edildi
  • WFS / E-3V: Üç yollu valf takılmıştır

 

  • Katalog
  • Kurum, Montaj ve Bakım
Ürünlere ait CAD çizimleri için lütfen Satış ofisiyle irtibata geçiniz.