Низкий профиль с высотой агрегата 306 мм подходит для всех
узких запотолочных пространств
Жалюзийная линейная решетка
для возвратного воздуха с шаговым углом 45° для предотвращения
появления смеси приточного и возвратного воздуха
Круглые
заслонки для приточного воздуха с 4 зажимами, рассчитанные для
оптимизации прохождения воздуха с отличным эффектом Коанда на всех
скоростях вращения вентилятора
3 скорости вращения
вентилятора, установленные на заводе, регулируемые на месте
эксплуатации
Патрубки для забора свежего воздуха с двух
сторон возвратного воздуха
Преимущества для покупателя
Распределение воздуха благодаря отличному эффекту Коанда для
высокого уровня комфорта
Тихий режим работы: высокий
уровень акустического комфорта
Модули агрегата с заводской
конфигурацией для простоты монтажа и немедленного пуска
Оптимальная технология управления для обеспечения
исключительного уровня комфорта
Превосходная фильтрация
воздуха с жалюзийной конструкцией решетки для возвратного воздуха,
которая освобождает до 100% открытого пространства для фильтра
Описание оборудования
CFAS: кассета с двигателем вентилятора переменного тока
CFAE: кассета с электронно-коммутируемым двигателем
вентилятора
Опции
Приподнятая версия раздаточной камеры увеличивает возможность
гравитационного стекания конденсата до 160 мм
Фильтр G0 или
EU3 с заводской установкой
2 скорости вращения вентилятора,
установленные на заводе, для отличной производительности и
характеристик шума согласно нагрузке кондиционирования воздуха
Установленный на заводе электронагреватель, дренажный насос, 2-
и 3-ходовые водяные клапаны
Установленные на заводе модули
управления для автономных, ведущих/ведомых применений и применений
системы диспетчеризации здания
Опции энергосбережения
Электронно-коммутируемый двигатель вентилятора предусматривает
обеспечивает экономию энергии до 60% в год энергосбережений
Аксессуары
Постоянный объем заслонок от 30 до 180 м3 / час, связанных с
втулкой Ø 99 или Ø 124 мм
Дополнительный дренажный поддон
для левой или правой руки
Вкл / выкл 2-х и 3-ходовой
водяной клапан с термоприводами
Большой выбор
термостатов
Управление
Большой выбор настенных термостатов для всех автономных
приложений
Групповое управление до 20 единиц с интерфейсом
термостата на инфракрасной или настенной панели