Beredskapsplanering

Var beredd när det oväntade händer.

Om brist på temperaturstyrning kan leda till hög ekonomisk risk eller säkerhetsrisk kan du hålla verksamheten igång med en beredskapsplan. Trane arbetar tillsammans med dig för att upprätta en plan och förbereda din anläggning för att minimera risker och driftstopp.

Det bästa sättet att garantera kyla och värme

Även när utrustningen underhålls enligt konstens alla regler står alla anläggningar inför en vissa risker på grund av strömavbrott eller värme-, ventilations- och luftkonditioneringsfel. Vi kan hjälpa dig att planera framåt. Med en beredskapsplan på plats får du kontroll och kan känna dig lugn eftersom du vet att den nödvändiga utrustningen är installerad och redo i händelse av ett fel.

  • Snabbaste reaktionstiden för att återställa leveransen av kyla eller värme

    Snabbaste reaktionstiden för att återställa leveransen av kyla eller värme

    Temporär kyla och värme är alltid tillgänglig när kundens utrustning är ur drift. Med vårt breda utbud av hyraggregat är vi beredda att leverera den nödvändiga kylan och värmen som planerat.

  • Inga överraskningar

    Inga överraskningar

    Tranes ingenjörer bedömer kyl- eller värmeanläggningen. De arbetar med dig för att definiera rätt utrustning, positionering och de förberedelser som ska genomföras på plats. När planen aktiveras kan den snabbt omvandla den utrustning du behöver till ett väl fungerande system. Ingenting lämnas åt slumpen.

  • Tranes tillförlitlighet, effektivitet och servicetäckning

    Tranes tillförlitlighet, effektivitet och servicetäckning

    All vår utrustning underhålls enligt högsta standard. Våra kunder kan lita på vårt omfattande nätverk av serviceingenjörer för utmärkt support, dygnet runt. Allt ingår.

Gör ditt val

Beredskapsplanering med aggregat i beredskap på kundanläggningen 
Den säkraste lösningen: hyraggregatet är i beredskap och redan anslutet till kundens lokaler för omedelbar användning. 

Beredskapsplanering med aggregat reserverat i närmaste Trane-lager
Den näst bästa lösningen: hyraggregat finns alltid tillgängliga på närmaste Trane-lager för snabb leverans, installation och driftsättning. 

Beredskapsplanering utan reservation
Grundlösningen: vi förbereder arbetsplatsen och förlitar oss på snabb leverans och idrifttagning av hyraggregat, beroende på tillgänglighet. Ett lågbudgetalternativ med högre risk under högsäsong när över 90 % av vår uthyrningspark används.

Relaterad servicelösning

Berätta vad du behöver

Kundberättelser

Undvika värmestress i vården

Undvika värmestress i vården

Det statliga sjukhuset utmanades att förse de olika avdelningarna med tillräckligt mycket luftkonditionering under den varma sommaren.

Läs mer
Avancerad teknik testad med Trane EaaSy

Avancerad teknik testad med Trane EaaSy

Den här moderna tillverkningsanläggningen i norra Nederländerna investerar hela tiden i innovation och branschledande teknik.

Läs mer
Säkrar vinframställningen på en rumänsk vingård

Säkrar vinframställningen på en rumänsk vingård

En vingård i regionen Murfatlar i Rumänien behövde temporär kyla under vinskörden.

Läs mer
Temperaturreglering på konsert med internationell stjärna

Temperaturreglering på konsert med internationell stjärna

Popstjärnan Ariana Grande, som belönats med flera platinaskivor, kom till Europa 2019 med Sweetener World Tour.

Läs mer

Relaterade hyrlösningar

Kontakta oss

Kontakta din lokala Trane Rental-expert

Vi hjälper dig att hitta den lösning som behövs
Hur vill du att vi ska kontakta dig? *