UniTrane™ Harmony

Fläktkonvektorer

Huvudfunktioner

  • Skåpsfläktkonvektor eller dold fläktkonvektor för lod- eller vågrät montering
  • Växelströmsfläktmotor med flera hastigheter eller modulerande EC-fläktmotor som monteras på fabrik enligt kundens önskemål
  • Endast kylning med två rör, kylning och uppvärmning med två rör eller modeller med fyra rör
  • Fastighetsstyrningskontroller har monterats och konfigurerats med vattenventiler
  • Fabriksmonterade fotstöd för golvtillämpningar
  • Robust och fjädrande luftspridningsspjäll
  • Rengörbart EU3-filter
  • Certifierad Eurovent-prestanda

Kundfördelar

  • Tyst drift: hög akustisk komfort
  • Låg ägandekostnad: låg energiförbrukning
  • Skåp i snygg design som är lätt att installera
  • Optimal filtrering, hög verkningsgrad och reducerat tryckfall: I elektrostatiska CleanEffects™-filter fastnar även de finaste mikrometriska partiklar utan att det påverkar aggregatets prestanda

Sortimentbeskrivning

  • FCAS: Skåpsmodell, vågrät montering, med främre returluftsspjäll och växelströmsfläktmotor
  • FCAE: Skåpsmodell, vågrät montering, med främre returluftsspjäll och EC-fläktmotor
  • FKAS: Dold modell, lod- eller vågrät montering med växelströmsfläktmotor
  • FKAE: Dold modell, lod- eller vågrät montering med EC-fläktmotor
  • FVAS: Skåpsmodell, vågrät montering med växelströmsfläktmotor
  • FVAE: Skåpsmodell, vågrät montering med EC-fläktmotor

Alternativ

  • Fabriksmonterade fotstöd för FVAS-/FVAE-modeller
  • Fabriksmonterat returluftsspjäll för FVAS-/FVAE-modeller
  • Fabriksmonterade två- och trevägsvattenventiler med termiska eller modulerande ställdon
  • Termostatgränssnitt för montering på vägg eller aggregat
  • Stort urval av kapaciteter för elektriska värmeelement per aggregatsstorlek
  • Högt externt statiskt tryck tillgängligt
  • Vatten- och reglageåtkomst på höger/vänster sida
  • Epoxibelagda aluminiumflänsar
  • Friskluftsintagsanslutning

Tillbehör

  • Justeringsventiler
  • Enhetsfotstöd
  • Bakpanel för installation mot glas
  • Elektriskt värmeelement
  • Extra kondensorpump
  • Friskluftsintag med spjälor
  • Intags-/utsläppsgaller för dolda installationer

Kontroller

  • Stort utbud av väggtermostater för alla tillämpningar med fristående aggregat
  • Trådlös fjärrkontroll
  • Anslutning av enskilda enheter eller grupper av enheter via seriell länk
  • Mångsidig gruppstyrning, kompatibel med Modbus-kommunikationsprotokoll

Sök efter mer produktmaterial: Litweb