RTMA-enheter med flera rör

344–661 kW

 

 

 

 

 

 

 

Huvudfunktioner

  • Halvhermetiska skruvkompressorer
  • ECO-PROFILE-axialfläktar, statiskt och dynamiskt balanserade
  • På vattensidan har förångaren direktexpansion av mantel- och rörtyp med vattenanslutningar (komplett med differentialtryckvakt och elektriskt värmeelement)
  • Värmeåtervinningsvärmeväxlare med direktexpansion av mantel- och rörtyp med vattenanslutningar
  • Högeffektiva kondensorbatteriflänsar med sömlösa kopparrör och aluminiumflänsar
  • Olika inbyggda hydraulsatser finns tillgängliga med kretspumpar för kylning och uppvärmning 150/250/450 kPa
  • Elektronisk expansionsventil
  • Dubbel börvärdestemperatur
  • Styrenhet för kondensor- och förångartryck med variabel fläkthastighetsmodulering för yttertemperaturer upp till –15 °C
  • Intelligent mikroprocessorbaserad styrenhet
  • RS485-kretskort för Modbus
  • Underrede i förzinkat stål och paneler i pulverlackerad förzinkad plåt för utomhusinstallation

Kundfördelar

  • Optimal komfort – enkelt system med samtidig uppvärmning eller kylning
  • Lägre driftskostnader ger ett bättre ekonomiskt slutresultat
  • Flexibel nog att passa både i nya byggnader och vid renoveringar
  • Ett säkert vattenbaserat system
  • Mindre miljöpåverkan
  • Garanterad prestanda
  • Service och support dygnet runt

Fabriksmonterade tillval

  • Beredskapspump för luftkonditioneringskrets + beredskapspump för uppvärmningskrets, 150/250/450 kPa
  • Högtemperaturmodul för varmvatten upp till 65 °C
  • Automatiska kretsbrytare
  • Mjukstart
  • Numrerade ledningar
  • Gasmätare
  • Manöverpanel för elektriskt värmeelement med termostat
  • Skyddsrelä för fasfel
  • EC-fläktmotorer
  • EC-fläktar för högt statiskt tryck (100 Pa)
  • Skyddsgaller för kondensorbatteri
  • Epoxibelagda flänsar på kondensorbatterierna
  • Kondensorbatterier i koppar/koppar
  • Kondensorbatterier i förtennad koppar/koppar
  • BLYGOLD-behandlade slingor
  • Lackerade kondensorbatterier

Tillbehör

  • Kretskort med BACnet-, TCP/IP- eller MS/TP-protokoll
  • Skärm med fjärrstyrning
  • Flödesbrytare
  • Automatisk vattenpåfyllning
  • Gängad sil
  • Vattenmätare
  • Vibrationsdämpande gummifästen eller fjädring
  • Två helt fristående kretsar styrs av två styrenheter, där var och en hanterar en enskild krets. De två styrenheterna kommunicerar med varandra via ModBus™.
  • Möjlighet att sammankoppla med de vanligaste fastighetsautomatiseringssystemen via ModBus™, BACnet™ eller LonTalk™
  • Tryckkontroll för kondensor/förångare med variabel fläkthastighetsmodulering som tillåter låga omgivningstemperaturer på ned till –20 °C (scroll) och –15 °C (skruv)
  • Skydd för fasfel på kompressorer och fläktar
  • Kompressor som startar med på- och avslagningsreglering
  • Kompressorrotation med FIFO-logik