CMAM-enheter med flera rör

45–780 kW

 

 

 

 

 

 

 

Huvudfunktioner

  • Scrollkompressor som drivs med reglerbar hastighet
  • Intelligent styrenhet med toppmodern programvara som utvecklats särskilt för enheter med flera rör
  • Två köldmediekretsar och elektroniska expansionsventiler
  • V-formad slinga ger bättre luftflöde och enkel åtkomst
  • Självreglerande avfrostningssystem som endast aktiveras vid isbildning av enhetlig tjocklek på kondensorbatteriernas flänsar, vilket minskar antalet avfrostningscykler med 70 %
  • Lödd plattvärmeväxlare i rostfritt stål (AISI 316) och värmeåtervinningsvärmeväxlare, externt isolerad med tryckskillnadsbrytare. Förångaren innefattar frostskydd med elektriskt värmeelement
  • Styrenhet för kondensor- och förångartryck med variabel fläkthastighetsmodulering för yttertemperaturer upp till –12 °C
  • RS485-kretskort för Modbus
  • Fyra olika effektivitetsnivåer:
    • SE: 50–525 kW
    • HE: 50–880 kW
    • HSE: 75–260 kW
    • XE: 50–880 kW

Kundfördelar

  • Innovativ och mångsidig lösning
  • Hög verkningsgrad och låg ägandekostnad
  • Optimerad komfort – enkelt och säkert
  • En hållbar lösning för många tillämpningar som samtidigt ger uppvärmning och kylning.

Fabriksmonterade tillval

  • Modell med låg bullernivå eller mycket låg bullernivå
  • Kretskort med BacNet-protokoll MS/TP eller TCP/IP
  • Gateway Modbus LonTalk™
  • Mjuk startmotor (endast för på/av-kompressorer)
  • Automatiska kretsbrytare
  • Manöverpanel för elektriskt värmeelement med termostat
  • EC-fläktar
  • EC-fläktar för externt statiskt tryck upp till 100 Pa
  • Skyddsgaller
  • Olika typer av batteribeläggning tillgängligt
  • Kondensorstyrenhet med variabel fläkthastighetsmodulering
  • Innovativ programvara
  • Två helt oberoende kretsar med två styrkort som kommunicerar via Modbus, där vart och ett styr en enskild krets.
  • Andra styrkort kan fungera oberoende och tillförsäkra fortsatt drift med upp till 50 % av den maximala kapaciteten.
  • Möjlighet att sammankoppla med större fastighetsautomatiseringssystem via ModBus™, BACnet™ eller LonTalk™.
  • Integrerat dynamiskt börvärde som reglerar den utgående varmvattentemperaturen som en funktion av utomhuslufttemperaturen. Justering av börvärde i enlighet med en klimatkurva säkerställer hög komfortnivå samt optimal energieffektivitet.
  • Elektroniska expansionsventiler är standard vid optimering av aggregatets prestanda.

Sök efter mer produktmaterial: Litweb