RTXB-värmepump

476–1 105 kW

Huvudfunktioner

  • Skruvkompressorer
  • Högeffektiva statiskt och dynamiskt balanserade ECO-PROFILE-axialfläktar
  • Värmeväxlare av mantel- och rörtyp på vattensidan
  • Högeffektiva kamflänsade slingor (med sömlösa kopparrör som expanderar in i korrugerad aluminium) på värmeväxlarens luftsida
  • Elektroniska expansionsventiler
  • Kåpa och paneler i förzinkat och lackerat stål
  • Lågbullermodell med isolerat kompressorhus och fläktmotorer med två hastigheter. Modell med mycket låg bullernivå med isolerat kompressorhus, stora slingor och variabel fläkthastighetsreglering

Kundfördelar

  • Miljövänligt, säkert och effektivt köldmedium: R-134a
  • Kompakta mått ger flexibla installationer i både nya och befintliga fastigheter
  • Förenklat underhåll tack vare enkel åtkomst till komponenter

Alternativ

  • Skruvkompressorer med steglös kapacitetsreglering
  • Mjukstart
  • Styrenhet för av-/påslagning av kondensor
  • Kondensorstyrenhet med variabel fläkthastighetsmodulering
  • Effektfaktorkorrigering till cos phi 0,91
  • Automatiska kretsbrytare för kompressor och/eller fläktar
  • Numrerade ledningar
  • Y/D-startkrets
  • Manöverpanel för elektriskt värmeelement med termostat
  • Skyddsrelä för fasfel
  • Intrångsskydd och/eller skyddsgaller för kondensorbatteri
  • Gasmätare
  • Lackerade och epoxibelagda kondensorbatterier i koppar/koppar eller förtennad koppar/koppar

Tillbehör

  • Flödesbrytare
  • Automatisk vattenpåfyllning
  • Water Victaulic™-sats
  • Vattenfilter
  • Vattenmätare
  • Vibrationsdämpande gummifästen och/eller fjädring

Kontroller

  • LCD-skärm med åtta standardknappar
  • 32-bitars mikroprocessor med 4 MB-lagringsutrymme, realtidsklocka för larmlagring, styrprogramvara på flera språk
  • RS485-kommunikationskort
  • Tillval
    • Skärm med fjärrstyrning
    • Möjlighet till kommunikation via LonTalk® och BACnet®