Värmepumpar i Flex-serien

47–354 kW

Huvudfunktioner

  • Scrollkompressorer.
  • ECO-PROFILE-axialfläktar, statiskt och dynamiskt balanserade.
  • På vattensidan har plattvärmeväxlaren en differentialtryckvakt och frostskydd med elektriskt värmeelement.
  • På luftsidan har värmeväxlaren högeffektiva kamflänsade slingor med sömlösa kopparrör som expanderar in i korrugerad aluminium.
  • Styrenhet för kondensor- och förångartryck med variabel fläkthastighetsmodulering.
  • Mikroprocessorbaserad styrenhet.
  • Termostatisk expansionsventil.
  • Kåpa och paneler i förzinkat och lackerat stål.

Kundfördelar

  • Fläktar med miljövänlig profil
  • Kontinuerlig drift utan stopp
  • Just in time-system
  • Enkel att hantera
  • Flexibel investering

Alternativ

  • Hybrid smart cooling® (tvåvägsventil med moduleringsverkan, lödd värmeväxlare).
  • Börvärde som kan fjärregleras. (1)
  • Elektronisk expansionsventil.
  • Effektfaktorkorrigering till cos phi 0,91. (2)
  • Automatiska kretsbrytare för kompressorer.
  • Automatiska kretsbrytare för fläktar.
  • Skyddsrelä för över-/underspänning + fasfel.
  • Kondensorstyrenhet med variabel fläkthastighetsmodulering.
  • Elektroniska fläktar med komplett växelriktare.
  • Mjukstart.
  • Sats för låg utomhuslufttemperatur ned till −10 °C (endast i kylningsläge).
  • Sats för låg utomhuslufttemperatur ned till -20 °C (endast i kylningsläge)
  • Skydd mot kompressorljud.
  • Fläktar med högt statiskt tryck, 100 Pa.
  • Lackerade kondensorbatterier.
  • Epoxibelagda flänsar på kondensorbatterierna.
  • Kondensorbatterier i koppar/koppar.
  • BLYGOLD-kondensorbatterier.
  • Gasmätare.
  • Spjäll med inträngningsskydd.

Tillbehör

  • Avancerad fjärrstyrd knappsats inklusive alla anslutningskablar (3)
  • Fjärrskärm.
  • Signalförstärkningskort (avstånd över 50 m).
  • Flödesbrytare.
  • Automatisk vattenpåfyllning.
  • Vattenmätare.
  • Vibrationsdämpande gummifästen.
  • Vibrationsdämpande fjädring.
  • Vattenfilter.
  • RS485-kort för seriell kommunikation. (4)

 

(1) Finns i standardtemperaturintervall. (2) Faskorrigering gäller för varje enhet. Enheten kopplas löst till panelen med klämmor. (3) För modulära tillämpningar. (4) Kan endast användas på en master-enhet (i kombinationer) eller på enskilda fristående enheter (ej modulär tillämpning).

Flex-styrenheter

  • Fristående Flex Dixell iChill 121
  • Modulär Flex Carel Pao1 S
    • Master/slave-inställningen görs på fabriken
    • Carel-styrenheten stöder BacNet och LonTalk
  • Viktigt: Fristående aggregat kan inte omvandlas till modulära aggregat på plats på grund av den elektriska panelen och olika styrenheter

Modulär Flex-styrenhet

Upp till 12 moduler med ett gemensamt gränssnitt

  • Genius-sats (inkluderar fjärrstyrd knappsats för PGD Carel, anslutningskabel)
  • Fleraggregatsaktivering (variabelt lösenord kopplat till C.O.)
  • Signalförstärkningskort (avstånd över 50 m)