CXCM-värmepump

43–327 kW

Huvudfunktioner

  • Hermetiska scrollkompressorer, låg vibrations- och ljudnivå
  • Högeffektiv radialfläkt för montering inomhus med en kanal för luftintag och -utblås. EC-radialfläkt som tillval för högre externt statiskt tryck upp till 400 Pa.
  • På vattensidan har plattvärmeväxlaren en differentialtryckvakt och frostskydd med elektriskt värmeelement
  • På luftsidan har värmeväxlaren högeffektiva kamflänsade slingor med sömlösa kopparrör som expanderar in i korrugerad aluminium
  • Termostatisk expansionsventil
  • Kåpa och paneler i förzinkat och lackerat stål
  • Våg- eller lodrätt luftflöde

Kundfördelar

  • Kompakta mått ger flexibla installationer i både nya och befintliga fastigheter
  • Enkelt underhåll tack vare komponenternas placering
  • Utmärkta akustiska komfortnivåer
  • Digital Defrost är ett självreglerande avfrostningssystem som endast aktiveras vid isbildning av enhetlig tjocklek på kondensorbatteriernas flänsar
  • Dynamic Logic Control (DLC) hanterar inloppsvattnets temperaturskillnader baserat på dess variationshastighet. Tack vare DLC minskar antalet kompressorstarter, vilket gör att du sparar pengar och energi.
  • Med funktionen för dynamiskt börvärde kan du parallellt ändra börvärdet så att du alltid får högsta komfort och maximal energibesparing.

Alternativ

  • Skydd mot kompressorljud
  • Mjukstart
  • RS485-kort för seriell kommunikation
  • Elektronisk expansionsventil
  • Effektfaktorkorrigering cos phi 0,91
  • Automatiska kretsbrytare
  • Numrerade ledningar
  • Skyddsrelä för över-/underspänning + fasfel
  • Elektroniskt kommuterade fläktar (EC-fläktar) ger högre moduleringskapacitet och sparar energi
  • Epoxibelagda kondensorbatterier
  • Lackerade kondensorbatterier
  • Kondensorbatterier i koppar/koppar
  • Kondensorbatterier i förtennad koppar
  • Kondensorstyrenhet med variabel fläkthastighetsmodulering och växelriktare för drift ned till en utomhuslufttemperatur på +10 °C

Tillbehör

  • Fjärrskärm
  • Flödesbrytare
  • Automatisk vattenpåfyllning
  • Vattenfilter
  • Vatten- eller gasmätare
  • Vibrationsdämpande gummifästen eller fjädring
  • Mikroprocessorbaserad styrenhet för hantering av på- och avslagning av aggregatet, inställning av driftläge och parametrar