Conquest-värmepump CXAX

40–165 kW

 

 

 

 

 

 

 

Huvudfunktioner

  • Kompakt utförande: mindre uppställningsplats och låg profil
  • Finish i hög kvalitet
  • Uppvärmning året runt: omgivningstemperatur ned till −15 °C och utloppsvattentemperatur upp till 60 °C
  • Verkningsgraden är optimerad för en dellast
  • Uppfyller 2015 och 2017 års Ekodesign-förordning (EU-direktiv för värmeaggregat)
  • Två akustiska paket: Standardljud, låg bullernivå utan reducerad verkningsgrad
  • Alternativ med en eller två kretsar

Kundfördelar

Kylaggregatet som ger bäst värde tack vare:

  • Reversibel drift: kylning eller uppvärmning
  • Låg energiförbrukning: överlägsen delbelastningseffektivitet ESEER och SCOP
  • Tyst drift: låg ljudnivå även i mycket ljudkänsliga tillämpningar
  • Unikt!: effektiviteten bibehålls när ljudet reduceras
  • Kompakt utförande: enklare att integrera på arbetsplatsen
  • Tillförlitlighet: huvudkomponenterna är konstruerade och tillverkade av Trane
  • Användarvänligt styrgränssnitt och driftskompatibilitet med fastighetsautomatiseringssystem

Alternativ

  • Olika integrerade hydraulmoduler: enkla/dubbla pumpar, lågt/högt huvudtryck
  • Bufferttank för pålitlig och jämn drift
  • Processkylning i låga temperaturer (< 4 °C)
  • Drift i låg omgivningstemperatur (−10 °C)
  • E-belagt kondensorbatteri ger hållbarhet
  • Partiell värmeåtervinning (PHR)
  • Utvändigt skyddsgaller
  • Version med hög verkningsgrad (HE)
  • Smartflödeskontroll  för variabelt primärflöde (VPF)
  • Högt externt statiskt tryck (HESP)
  • Smart anläggningskontroll
  • Tilläggsvärme

Tillbehör

  • Elastomeriska isolatorer
  • Ny lätt och förstklassig Trane-styrenhet för kommersiellt bruk
  • LCD-skärm med standardknapp för navigering
  • Lyxskärm som tillval:
    • 18 cm pekskärm i färg som är lätt att läsa
    • Branschledande algoritmer
    • Utformning med öppna protokoll
    • Adaptive Control
  • SmartCom-gränssnitt: Möjlighet till kommunikation via BACnetTM, LonTalk®och Modbus