CXAO-värmepump

403–1 264 kW

Huvudfunktioner

  • Scrollkompressorer
  • Statiskt och dynamiskt balanserade ECO-PROFILE-axialfläktar
  • Värmeväxlare med mantel och rör eller plattvärmeväxlare med differentialtryckvakt och frostskydd (elektriskt värmeelement) på vattensidan
  • Högeffektiva kamflänsade slingor (med sömlösa kopparrör som expanderar in i korrugerad aluminium) på värmeväxlarens luftsida
  • Kåpa och paneler i förzinkat och lackerat stål

Kundfördelar

  • Miljövänligt och effektivt R-410A-köldmedium och värmeväxlare med större ytarea
  • Kompakta mått möjliggör mycket flexibla installationer
  • Förenklat underhåll tack vare enkel åtkomst till komponenter

Alternativ

  • Styrenhet för av-/påslagning av kondensor
  • Kondensorstyrenhet med variabel fläkthastighetsmodulering
  • Manöverpanel för elektriskt värmeelement med termostat
  • Skyddsrelä för fasfel
  • Vattenpumpar med automatisk växling
  • Skyddsgaller för kondensorbatteri
  • Intrångsskyddande galler i enhetsutförande
  • Gasmätare
  • Mjukstart
  • Lackerade kondensorbatterier
  • Epoxibelagda flänsar på kondensorbatterierna
  • Kondensorbatterier i koppar/koppar-eller förtennad koppar/koppar

Tillbehör

  • Flödesbrytare
  • Automatisk vattenpåfyllning
  • Vattenfilter
  • Flänssats
  • Victaulic-adapter
  • Vattenmätare
  • Vibrationsdämpande gummifästen och/eller fjädring

Kontroller

  • LCD-skärm med åtta standardknappar
  • 32-bitars mikroprocessor med 4 MB-lagringsutrymme, realtidsklocka för larmlagring, styrprogramvara på flera språk
  • RS485-kommunikationskort
  • Tillval
    • Skärm med fjärrstyrning
    • BACnetTM, LonTalk® kommunikationsmöjligheter