CXA-värmepump

14–43 kW

Huvudfunktioner

  • Scrollkompressor
  • Axialfläktar av propellertyp
  • På luftsidan har värmeväxlaren sömlösa kopparrör och aluminiumflänsar
  • På vattensidan är den stållödda plattvärmeväxlaren utrustad med en differentialtryckvakt och frostskydd med elektriskt värmeelement
  • Styrenhet för kondenstryck med variabel fläkthastighetsmodulering för låg omgivningstemperatur
  • Elpanel med huvudströmbrytare
  • Kåpa och paneler i förzinkat och lackerat stål

Kundfördelar

  • Full överensstämmelse med ErP-direktivet 2009/125/EG
  • Digital Defrost är ett självreglerande avfrostningssystem som endast aktiveras vid isbildning av enhetlig tjocklek på kondensorbatteriernas flänsar
  • Dynamic Logic Control (DLC) hanterar inloppsvattnets temperaturskillnader baserat på dess variationshastighet. Tack vare DLC minskar antalet kompressorstarter, vilket gör att du sparar pengar och energi.
  • Med funktionen för dynamiskt börvärde kan du parallellt ändra börvärdet så att du alltid får högsta komfort och maximal energibesparing.

Alternativ

  • Sats för låg omgivningstemperatur (ned till −10 °C) i uppvärmningsläge
  • Sats för låg vattentemperatur (ned till −12 °C)
  • Hydraulmodul med vattenpump
  • Hydraulmodul med vattenpump och vattentank (levereras separat)
  • Skydd mot kompressorljud
  • Mjukstart
  • Manöverpanel för elektriskt värmeelement med termostat
  • Skyddsrelä för fasfel
  • Epoxibelagda kondensorbatterier

Tillbehör

  • Fjärrstyrd manöverpanel
  • RS485-kommunikationskort
  • Flödesbrytare
  • Automatisk vattenpåfyllning
  • Vattenfilter
  • Vattenmätare
  • Vibrationsdämpande gummifästen
  • Mikroprocessorbaserad styrenhet för hantering av på- och avslagning av enheten, inställning av driftläge, inställning av parametrar och visning av felkod