Mercury

21–126 kW

Huvudfunktioner

  • Avsedd för miljöer där högteknologisk utrustning är den dominerande värmekällan
  • Åtkomst framifrån för komplett aggregatunderhåll
  • Centrifugalfläktar med högt tryck, förhöjningskant och bakåtböjda vingar

Kundfördelar

  • Flexibilitet: system som kan anpassas exakt efter alla tillämpningskrav
  • Precision: exakt reglering av temperatur och luftfuktighet för krävande tillämpningar
  • Ljudnivå: en av de bästa akustiska komfortnivåerna som finns tillgängliga på marknaden

Sortimentbeskrivning

Aggregat med växelströmsmotor och bakåtböjd fläkt

  • EDCB: Köldbärare med nedåtriktat utblås
  • EUCB: Köldbärare med uppåtriktat utblås
  • EDAB: Luftkyld med direktexpansion och nedåtriktat utblås
  • EUAB: Luftkyld med direktexpansion och uppåtriktat utblås
  • EDWB: Vattenkyld med direktexpansion och nedåtriktat utblås
  • EUWB: Vattenkyld med direktexpansion och uppåtriktat utblås

Enhet med EC-motor och bakåtböjd fläkt

  • EDCV: Köldbärare med nedåtriktat utblås
  • EUCV: Köldbärare med uppåtriktat utblås
  • EDAV: Luftkyld med direktexpansion och nedåtriktat utblås
  • EUAV: Luftkyld med direktexpansion och uppåtriktat utblås
  • EDWV: Vattenkyld med direktexpansion och nedåtriktat utblås
  • EUWV: Vattenkyld med direktexpansion och uppåtriktat utblås

Alternativ

  • Elektrisk återuppvärmning/utökad elektrisk återuppvärmning
  • Varmvatten/återuppvärmning med hetgas
  • EC-fläktmotor med reglerbar hastighet
  • Befuktare med elektroder
  • Luftfilter
  • Friskluftsmodul
  • Luftintag på framsidan, baksidan eller på basenheten (endast konfiguration med uppåtriktat utblås)
  • Stativ för främre utblås
  • Olika akustiska belägg för panelerna i aggregatets kåpa
  • Elektronisk expansionsventil

Tillbehör

  • Kondensatavtappningspump
  • Kondensatavtappningspump för befuktare
  • Utvändiga sensorer för larm om hög omgivningstemperatur och luftfuktighet
  • Brand- och/eller rökdetektor
  • Vattenläckagedetektor
  • Underreden och förhöjningskanter (för intag eller utblås) ger enklare integrering

Styrning

En mP40-mikroprocessorbaserad styrenhet med användarvänlig LCD-skärm

  • Temperatur- och luftfuktighetskontroll
  • Komplett system för att rapportera och registrera larm
  • Automatisk omstart
  • Fjärrstyrd automatisk avslagningsfunktion
  • Språkval på arbetsplatsen
  • Anslutning via BACnetTM, LonTalk®, Modbus -protokoll eller lokalt RS485-nätverk