RTWD-kylaggregat

235–980 kW

Huvudfunktioner

  • Direktdriven halvhermetisk skruvkompressor med låg hastighet och endast tre rörliga delar, suggaskyld motor
  • Trane Adaptive Frequency™-omvandlare
  • Fullt anpassningsbar lastkontroll (15–100 %)
  • Fyra olika effektivitetsnivåer:
    • SE: standardverkningsgrad
    • HE: hög verkningsgrad
    • XE: extra hög verkningsgrad
    • HSE: Hög årstidsanpassad verkningsgrad (med adaptiv frekvensomvandlare)
  • Reglering av utgående kondensorvattentemperatur i CH530
  • Maximal kondensortemperatur 63 °C
  • Kompakt utformning – kan passera genom vanlig enkeldörr
  • Konstruktion med skruvförband som är enkel att nedmontera
  • Förenklad rördragning – endast rördragning för förångaren och kondensorns rörkopplingar behövs
  • En strömanslutning – lägre kablagekostnader
  • Fabriksmonterad Y/D-startpanel

Kundfördelar

Högpresterande kylaggregat baserat på:

  • Fallfilmsförångare: högre prestanda med lägre köldmediefyllning
  • Tekniskt avancerad styrenhet garanterar överlägsen driftsäkerhet och låga ägandekostnader
  • Trane Adaptive Frequency™-omvandlare för ökad dellasteffektivitet på HSE-versionen

Sortimentbeskrivning

  • RTWD: kylaggregat i enhetsutförande
  • RTUD: kylaggregat utan kondensor

Huvudalternativ

  • Låg temperaturavsvalning ned till −8 °C
  • Istillverkning
  • Förångare med tre lopp
  • Ej avsäkrad frånskiljare
  • Kretsbrytare
  • Skydd mot över-/underspänning
  • Externt gränsvärde för köldbärare och ström
  • Programmerbara reläer
  • Elmätare
  • Analog utgående ström från motorn
  • Ljuddämparpaket
  • Manometrar

Tillbehör

  • Elastomeriska isolatorer
  • Kopplingssatser
  • Flödesbrytare

Tracer™ CH530-styrenhet

Mikroprocessorbaserat Adaptive Control™-reglage med:

  • Användarvänligt gränssnitt för operatörer
  • Pumpstyrning för köldbärare

Styrningstillval:

  • Reglering av utgående kondensorvattentemperatur
  • Programmerbara reläer
  • Återställning av börvärden via analog signal
  • Utgående köldmedietryck för kondensor
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus kommunikationsgränssnitt