CGWN-/CCUN-kylaggregat

44–315 kW

Huvudfunktioner

  • Hermetiska scrollkompressorer med hög verkningsgrad, låga vibrations- och ljudnivåer samt kompletta interna överhettningsskydd
  • Externa delar i plåt är förzinkade och pulverlackerade med RAL 9002
  • Åtkomstpanelerna kan snabbt tas bort med en fyrkantnyckel och de har monterade handtag
  • Avsedd för inom- och utomhusinstallation
  • Högsta utgående kondensorvattentemperatur: 60 °C
  • Spänning: 380 V, 400 V och 415 V
  • 400/110 V-transformator för styrenheten
  • Detektering av fas och balanseringsfel

Kundfördelar

  • Kompakt kylaggregat med hydraulmodul i enhetsutförande för enklare och snabbare installation
  • Perfekt för en rad olika komforttillämpningar och industriella tillämpningar 
  • Modern styrenhet som garanterar överlägsen driftsäkerhet och ger låga ägandekostnader

Sortimentbeskrivning

  • CGWN: kylaggregat i enhetsutförande
  • CCUN: kylaggregat utan kondensor

Alternativ

  • Version med hög verkningsgrad
  • Mjukstart
  • Förångare med kommando för vattenpump – enkel eller dubbel
  • Kondensor med kommando för vattenpump – enkel eller dubbel
  • Skydd som dämpar kompressorljud
  • Hög- och lågtrycksmanometrar
  • Hydraulmodul, inklusive:
    • Enkel eller dubbel förångarpump, inklusive vattenfilter och tryckflikar
    • Kondensorpumpar med hastighetsväxlare inklusive flödesstyrning, kondensorretur- och utloppsvattentemperatur
    • Kombinationer av tillgängliga hydraulmoduler: endast förångare, endast kondensor eller både och

Tracer™ CH530-styrenhet

Mikroprocessorbaserat Adaptive Control™-reglage med:

  • Användarvänligt gränssnitt för operatörer
  • Extern linjär återställning, extra och externt börvärde för köldbärare
  • kW-begränsning för kompressor (tillval)
  • Larmindikator med programmerbara reläer (tillval)
  • Reglage för istillverkning (tillval)
  • Möjlighet till kommunikation via BACnetTM, LonTalk®och Modbus (tillval)
  • Styrning av kondensorns utloppsvattentemperatur (tillval)