CGWH-/CCUH-kylaggregat

50–157 kW

Huvudfunktioner

  • Hermetiska scrollkompressorer med hög verkningsgrad, låga vibrations- och ljudnivåer samt komplett internt överhettningsskydd
  • Externa delar i plåt är förzinkade och pulverlackerade med RAL 9002
  • Åtkomstpanelerna kan snabbt tas bort med en fyrkantnyckel
  • Avsedd för inomhusinstallation
  • Högsta utgående kondensorvattentemperatur: 50 °C
  • Spänning: 380 V, 400 V och 415 V
  • Detektering av fas och balanseringsfel
  • 400/220 V-transformator för styrenheten

Kundfördelar

  • Kylaggregat med höga prestanda
  • Kompakt utformning
  • Inomhusinstallation: enkelt underhåll
  • Minimala underhållskrav

Sortimentbeskrivning

  • CGWH: kylaggregat i enhetsutförande
  • CCUH: kylaggregat utan kondensor

Alternativ

  • Skydd som dämpar kompressorljud
  • Hög- och lågtrycksmanometrar
  • Förångare, kommando för vattenpump – enkel eller dubbel
  • Vattenfilter
  • Hydraulmodul

Tracer™ CH530-styrenhet

Mikroprocessorbaserat Adaptive Control™-reglage med:

  • Användarvänligt gränssnitt för operatörer
  • Extern linjär återställning, extra och externt börvärde för köldbärare
  • kW-begränsning för kompressor (tillval)
  • Larmindikator med programmerbara reläer (tillval)
  • Reglage för istillverkning (tillval)
  • Möjlighet till kommunikation via BACnetTM, LonTalk®och Modbus 
  • Styrning av kondensorns utloppsvattentemperatur (tillval)