CGCL-kylaggregat

49–152 kW

Huvudfunktioner

  • Scrollkompressorer
    • Hermetiskt, hög verkningsgrad, låga vibrationer, låg ljudnivå
    • Fullständigt internt skydd, invändig temperatur- och överströmningsventil
  • Externa delar i plåt är förzinkade och pulverlackerade med RAL 9002
  • Åtkomstpanelerna kan snabbt tas bort med en fyrkantnyckel
  • Lod- eller vågrätt utblås för kondensorfläkt
  • Kompakt – kan passera genom dörr med gängse bredd på 860 mm
  • Totalt statiskt tryck vid fläkten upp till 500 Pa

Kundfördelar

  • Perfekt för montering i befintliga fastigheter med begränsat takutrymme eller begränsad plats utomhus
  • Perfekt för projekt med begränsad åtkomst, t.ex. gamla stadskärnor
  • Inget ljudutsläpp utanför teknikområdet
  • Möjlighet till värmeåtervinning
  • Minimala underhållskrav

Alternativ

  • Detektering av fas och balanseringsfel
  • Reglering av utgående kondensorvattentemperatur
  • Förångare, kommando för vattenpump – enkel eller dubbel
  • Extern linjär återställning, extra och externt börvärde för köldbärare
  • Drift i låg omgivningstemperatur (−10 °C)
  • Istillverkning och kW-begränsning för kompressor
  • Skydd som dämpar kompressorljud
  • Hög- och lågtrycksmanometrar
  • Fyra programmerbara reläer för fjärrinställning av aggregatstatus
  • Vattenfilter
  • Filterdosa med A150-/AR300-/M8-filter
  • Hydraulmodul

Tracer™ CH530-styrenhet

Adaptive Control™-mikroprocessor med:

  • Användarvänlig gränssnittspanel för operatörer
  • Istillverkningskort (tillval)
  • Möjlighet till kommunikation via BACnetTM, LonTalk® eller Modbus (tillval)
  • Larmindikator med programmerbara reläer (tillval)
  • Styrning av kondensorns utloppsvattentemperatur (tillval)