CLCF Climate Changer

Komforttillämpningar

Huvudfunktioner

  • Kåpa utan ram som minskar tryckfall
  • 50 mm tjocka polyuretanskumblåsta paneler, homogen inert/icke-fiberbaserad isolering
  • Interna värmebarriärer och åtkomstluckor för värmebarriärer
  • Lutande fyrpunktsgolv i ett stycke under sektioner där det bildas kondensat främjar vätskeavrinning
  • Centrerat lodrätt dräneringsrör
  • Integrerat underrede runt hela aggregatet
  • Enhetlig panelkonstruktion, vilket minimerar antalet fogar som kan leda till luftläckage
  • Sömlösa EPDM-packningar har integrerats i luckpanelerna
  • Alla sorters komponenter finns tillgängliga
  • Eurovent-certifierad: Täthetsklass för kåpa: L1, kåpans styrka: D1, filterförbigångsläckage: F9, värmeöverföring: T2, köldbryggefaktor: TB2

Kundfördelar

Överlägsen prestanda

  • Luftflöde från 1 000 m3/h till 55 000 m3/h
  • Specialstorlekar med låg höjd för undertak
  • Brett utbud av fläkttekniker (framåt, bakåt, radialfläkt) och batterialternativ för större flexibilitet

Hög energieffektivitet

  • Ett brett urval av alternativ för energiåtervinning (roterande värmare, plattvärmeväxlare, batterislinga)
  • Ökad energieffektivitet – upp till 90 %
  • EC-radialfläktar
  • Eurovent-energiklass A och låg specifik fläkteffekt och energiförbrukning

Tillförlitlig inomhusluftkvalitet

  • Lutande fyrpunktsgolv i ett stycke under sektioner där det bildas kondensat främjar vätskeavrinning
  • Lodrät naturlig avtappning förhindrar bakterietillväxt
  • Överensstämmer med VDI 6022 och DIN 1946

Lägre installationskostnader

  • Inbyggda lyftöglor för enklare hantering
  • Snabbt, unikt och pålitligt anslutningssystem där inga verktyg behövs

Alternativ

  • Panelmaterial: förzinkat stål, lackat förzinkat stål, aluminium, rostfritt stål 304 eller 316
  • Stenullsisolering med hög densitet (80 kg/m3)
  • Tak (standard eller lutande), fågelskärmar
  • Ljuddämpare

Kontroller

  • Fabrikstillverkade reglage som monterats, testats och provkörts
  • Ledningar med snabbkopplingar och fabriksdragna kablar
  • En drivkälla för alla strömförsörjningskomponenter (fläktmotorer, elektriska värmeelement osv.)
  • Skilda kabelbyten för enkel serviceåtkomst och ett skyddat, rent och pålitligt kablagesystem
  • Plattform med öppna protokoll
  • Möjlighet att ansluta till fastighetsautomatiseringssystem
  • Komplett driftsättning av Tranes experter