Tracer AdaptiView™

Med Trane AdaptiView kylaggregatskontroll kan fastighetsdriftspersonalen ta kontroll över kylanläggningen på ett helt nytt sätt. Via en pekskärm i färg och interaktiv animerad grafik får operatörerna åtkomst till och kan kontrollera drift och funktioner i komplexa kylaggregat, och få information om driftmönster, energiförbrukning och systemprestanda. Den här avancerade kontrollnivån erbjuder ökad byggnadsprestanda så att de som verkar i byggnaden kan hålla sig svala, och gör det enklare att övervaka kritiska processer samt upprätthålla överlägsen energieffektivitet:

  • Optimal kylaggregatsdrift ger fler timmar med maximal kapacitet, speciellt för tillämpningar med varierbart primärflöde.
  • Tranes branschledande, tidstestade Adaptive ControlTM i kombination med Kylaggregatet CenTraVacTM   och dess unika egenskaper bevarar driften i fastigheten även under de mest krävande förhållanden när andra kylaggregat skulle stängas av.
  • Öppen protokollflexibilitet på enhetsnivå, inklusive BACnetTM, Modbus RTU eller LonTalkTM utan gateways.
  • En ergonomisk arm ger dig en överblick från praktiskt taget alla höjder och vinklar, även om kylaggregatet har monterats i ett trångt utrymme.
  • 24 språk kan väljas direkt på panelen.

Sök efter mer produktmaterial: Litweb

Provkörning

  • Tracer AdaptiView-kontrollpanel