AFD je portfoliem řešení od společnosti Trane, které využívá
pokročilé technologie k přetvoření vašeho současného systému HVAC.
Vlastnosti
- Přidejte ke svému zařízení adaptivní měnič frekvence
- Optimalizujte svůj systém tak, aby přesně reagoval na měnící se
poptávku
- Snižte provozní náklady až o 50 %
- Snižte
svou uhlíkovou stopu
- Snižte opotřebení součástí
Přínos
- Optimalizace účinnosti – výkon systému se přizpůsobuje tak,
aby odpovídal potřebám budovy
- Úspory energie – snížení
nákladů o 15 až 35 %
- Zlepšení výkonu – zvýšení hodnoty
ESEER o 5 až 15 %