Hlavní charakteristiky
- Nízkootáčkový, přímo poháněný šroubový kompresor pouze se
3 pohyblivými částmi a motorem chlazeným nasávaným plynným
chladivem
- Téměř nulová hodnota GWP (<1) chladiva
R1234ze
- R134a
- Adaptivní měnič frekvence (Adaptive
Frequency™ Drive, AFD)
- Plně nastavitelná regulace zátěže
(15–100 %)
- 4 různé úrovně účinnosti:
-
SE: Standardní účinnost
-
HE: Vysoká účinnost
-
XE: eXtra vysoká účinnost
-
HSE: Vysoká sezónní účinnost (s AFD)
- Regulátor teploty vody na výstupu z kondenzátoru od CH530
- Maximální teplota kondenzátoru 75 °C s chladivem R1234ze (63 °C
s chladivem R134a)
- Kompaktní rozměry – projde standardními
jednokřídlými dveřmi
- Šroubovaná konstrukce umožňující
snadnou demontáž jednotky
- Zjednodušené potrubí – potřebné
je pouze potrubí pro připojení výparníku a kondenzátoru
- Napájení z jednoho zdroje – nižší náklady na elektrické
zapojení
- Rozběhový panel hvězda-trojúhelník montovaný ve
výrobním závodě
Výhody pro zákazníky
Vysoce výkonné tepelné čerpadlo s těmito základními součástmi:
- Výparník se splývajícím filmem: vyšší výkonnost s nižší
spotřebou náplně chladiva,
- Použití nejnovějších vývojových
postupů zaručuje vynikající spolehlivost a nízké pořizovací
náklady.
- Pohon společnosti Trane s adaptivním měničem
(Adaptive Frequency™ Drive, AFD) pro zvýšení účinnosti při částečném
zatížení
Popis řady
- RTWD: kompaktní tepelné čerpadlo s chladivem R134a:
265–1 140 kW
- RTWD G – kompaktní tepelné čerpadlo
s chladivem R1234ze: 400–905 kW