Vysoce účinné hermetické spirálové kompresory s nízkou úrovní
vibrací a plně integrovaná ochrana proti přehřátí
Teplota
teplé vody na výstupu až +60 °C
Regulátor teploty vody na
výstupu z kondenzátoru
Vnější plechové díly jsou
pozinkované a natřené práškovou barvou RAL 9002.
Přístupové
panely jsou díky použití hranatého klíče a namontovaným úchytům
rychle odnímatelné.
Konstrukční provedení pro vnitřní
i venkovní použití.
Plná náplň chladiva a oleje z výrobního
závodu
Napájecí napětí 380, 400 a 415 V
Transformátor 400/110 V pro ovládací moduly
Detekce
ztráty fáze a nevyváženosti
Výhody pro zákazníky
Vysoce výkonné tepelné čerpadlo s těmito základními součástmi:
Kompaktní chladicí jednotka s integrovaným hydraulickým
modulem pro snadnější a rychlejší instalaci
Ideální pro
rozmanité komfortní a průmyslové aplikace
Řídicí systém
vyvinutý na základě nejnovějších vědeckých poznatků zaručuje
vynikající spolehlivost při nízkých provozních nákladech
Volitelné doplňky
Verze se zvýšenou účinností
Měkké spouštění
Ovládání vodního čerpadla – jednoduchého nebo dvojitého
Omezení výkonu kompresoru
Protihlukové kryty
kompresorů
Vysokotlaké a nízkotlaké manometry
Hydraulický modul zahrnující:
jednoduché nebo dvojité
čerpadlo výparníku včetně vodního filtru a kontroly tlaku
Kondenzátorová čerpadla s řízením otáček pomocí frekvenčního
měniče, včetně regulace průtoku, vodního filtru a kontroly tlaku
pro ochranu proti zamrznutí v zimním období
k dispozici
jsou různé kombinace hydraulických modulů: pouze s výparníkem,
pouze s kondenzátorem nebo s oběma
Ovládání Tracer™ CH530
Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími vlastnostmi:
Snadno použitelné obslužné rozhraní
Externí lineární
resetování, přídavné a externí nastavení teploty vody
Omezení výkonu kompresoru (volitelný doplněk)
Programovatelná relé pro indikaci výstrahy (volitelný
doplněk)
BACnetTM, LonTalk®,
Modbus komunikační rozhraní (volitelné)