Tepelné čerpadlo Conquest CXAX

40 – 165 kW

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní charakteristiky

  • Kompaktní konstrukce: menší uhlíková stopa a nízké provedení
  • Vysoká kvalita povrchové úpravy
  • Vytápění po celý rok: teplota okolí až do -15 °C a teplota výstupní vody až do 60 °C
  • Optimalizovaná hladina účinnosti při částečném zatížení
  • Splňuje požadavky směrnice Ecodesign (evropská směrnice pro topná zařízení)
  • Dvě protihluková opatření: Standardní hlučnost, nízká hlučnost bez ztráty účinnosti
  • K dispozici v jednookruhovém a/nebo dvouokruhovém provedení
  • R410A & R454B

Výhody pro zákazníky

Chladicí jednotka s nejlepším poměrem ceny a výkonu díky následujícím vlastnostem:

  • Reverzní provoz: chlazení nebo vytápění
  • Nízká spotřeba energie: vynikající účinnost i při částečném zatížení ESEER a SCOP
  • Tichý chod: diskrétní i v prostředí nanejvýš citlivém na hluk
  • Unikátní vlastnost: výkonnost zachována i při snížení hlučnosti
  • Kompaktní konstrukce: snadné začlenění do místa provozu
  • Spolehlivost: hlavní komponenty navrhuje a vyrábí společnost Trane
  • Uživatelsky příjemné ovládací rozhraní a interoperabilita se systémy správy budov

Volitelné doplňky

  • Různé vestavěné hydraulické moduly: jednoduché/dvojité čerpadlo, nízký/vysoký hydrostatický tlak
  • Vyrovnávací nádrž pro spolehlivý a hladký provoz
  • Nízkoteplotní procesní chlazení (<4 °C)
  • Provoz při nízkých okolních teplotách (-10 °C)
  • Výměník kondenzátoru s epoxidovým nátěrem pro větší trvanlivost
  • Částečná rekuperace tepla (PHR)
  • Externí ochranná mřížka
  • Verze s vysokou účinností (HE)
  • Inteligentní regulace průtoku  pro proměnný primární průtok (VPF)
  • Vysoký externí statický tlak (HESP)
  • Chytré ovládání závodu
  • Pomocné topení

Příslušenství

  • Elastomerické izolátory
  • Nová prvotřídní řídicí jednotka Trane pro nenáročné komerční aplikace
  • Standardní LCD displej s navigačními tlačítky
  • Volitelný displej Deluxe
    • Přehledný 7palcový barevný dotykový displej
    • Špičkové průmyslové algoritmy
    • Design s otevřeným protokolem
    • Adaptive Control
  • Rozhraní SmartCom: BACnetTM, LonTalk®, Modbus komunikační možnosti

Formulář s žádostí o kontakt