Hlavní charakteristiky
Model XStream™ Excellent GVWF obsahuje vysokorychlostní odstředivé
kompresory a poskytuje široký rozsah výkonu až do 2,7 MW s nejvyšší
účinností na trhu při částečném i plném zatížení.
- Téměř nulová hodnota GWP (<1) chladiva R1234ze
- R134a
- Dvojitý okruh chladiva
- 2, 3 nebo 4
vysokorychlostní bezolejové odstředivé kompresory využívající
magnetická ložiska s integrovaným pohonem o proměnlivé frekvenci
a modulem pro měkký start
- Okruh ekonomizéru
- Patentovaná konstrukce zaplaveného výparníku Trane
Výhody pro zákazníky
- Nejlepší koeficient energetické účinnosti (EER) a sezonní
koeficient energetické účinnosti (ESEER) na trhu s nízkými hladinami
hluku
- Chladivo R1234ze s hodnotou GWP nižší než jedna, která
překračuje současné legislativní požadavky pro fluorované plyny
a snižuje emise oxidu uhličitého (CO2)
- Tichý chod:
diskrétní i v prostředí citlivém na hluk, bez jakéhokoli poklesu
výkonu nebo účinnosti
- Významné snížení vysokých náběhových
proudů při spouštění
- Menší objem chladiva
- Snadná
obsluha díky inteligentním ovládacím prvkům a uživatelsky
přívětivému rozhraní v podobě dotykové obrazovky
- Bez
kompromisů: Legendární spolehlivost výrobků Trane
Popis řady
- Kompaktní chladicí jednotka GVWF s chladivem R134a:
395–2 660 kW
- Kompaktní chladicí jednotka GVWF G
s chladivem R1234ze: 310–1 820 kW