Chladicí jednotka Sintesis™ Advantage CGAF

290–680 kW

Sintesis™ Advantage CGAF je nová, vzduchem chlazená chladicí jednotka se spirálovými kompresory a výkonovým rozsahem od 290 kW do 680 kW.

Společnost Trane má nejvšestrannější a nejflexibilnější portfolio v průmyslu HVAC. CGAF je součástí řady Sintesis™ , která již zahrnuje nejprodávanější výrobky jako je vzduchem chlazená chladicí jednotka RTAF se šroubovými kompresory nebo vzduchem chlazená chladicí jednotka s vysokorychlostními odstředivými kompresory GVAF: několik technologií, výjimečný výkon a prověřená spolehlivost.

Jednotky Sintesis™ Advantage poskytují vynikající účinnost při plném zatížení třídy A dle certifikace Eurovent, koeficienty účinnosti (EER) a sezonní účinnosti (SEER) překračují minimální požadavky směrnice Ecodesign pro rok 2018. Do jednotky lze snadno začlenit doplňky v podobě volného chlazení a rekuperace tepla, aniž by ovlivnily její kompaktní návrh.

Všechny jednotky odpovídají všem příslušným směrnicím EU EcoDesign pod rámcovou směrnicí ErP Evropského parlamentu 2009/125/ES.

Hlavní charakteristiky

  • Třída účinnosti při plném zatížení A nebo B
  • 3 úrovně účinnosti: SE, HE, XE
  • 3 protihluková opatření: SN, LN, XLN
  • K dispozici s EC ventilátory
  • Chladivo R410A & R454B
  • Nízká náplň chladiva díky kondenzátorovému výměníku s mikrokanály

Výhody pro zákazníky

  • Celoroční chlazení v prostředí od -20 °C do 52 °C. Ideální do komfortních, průmyslových a výrobních prostředí
  • Vysoká míra konfigurovatelnosti: lze vybírat z 9 různých konfigurací, které kombinují nízkou hlučnost s vysokou účinností za účelem minimalizace celkových vlastnických nákladů
  • Výborný akustický komfort pro každou aplikaci s možností výběru tří úrovní tlumení hluku
  • Kompletní možnost propojení a spolupráce pomocí rozhraní SmartCom LonTalk®, BACnet® a Modbus

  •  

Volitelné doplňky

  • Řešení pro úsporu energie pro snížení provozních nákladů
    • Free-cooling
    • Úplná rekuperace tepla
    • Částečná rekuperace tepla
    • Ventilátory s elektronickou komutací (EC)
  • Akustické možnosti pro aplikace citlivé na hlučnost
    • Opláštění kompresoru nebo akustická skříň kompresoru
    • Optimalizovaný difuzér ventilátoru
    • Tichý chod nočního režimu
  • Integrovaný hydraulický modul
    • Jednoduché nebo dvojité čerpadlo
    • Vyrovnávací nádrž plně integrovaná do rámu jednotky
    • Kompatibilní s prostředím vyžadujícím proměnlivý primární průtok

Řídicí systémy

  • Trane Tracer UC800
    • Špičkové průmyslové algoritmy
    • Design s otevřeným protokolem
    • Adaptive Control
    • Založeno na více než 100 letech zkušeností z oboru
  • Uživatelské rozhraní s předním panelem TD7
    • Přehledný 7palcový barevný dotykový displej
    • Celobarevné uživatelské rozhraní umožňující jednoduchou, intuitivní obsluhu
  • Rozhraní SmartCom: Komunikační sběrnice BACnet™, LonTalk™, Modbus

Vyhledat další materiály o produktech

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Formulář s žádostí o kontakt