Chladicí jednotka Conquest™ CGAX

40–165 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní charakteristiky

  • Kompaktní konstrukce: menší uhlíková stopa a nízké provedení
  • Vysoká kvalita povrchové úpravy
  • Optimalizovaná účinnost při částečném zatížení (ESEER)
  • Dvě protihluková opatření: Standardní hlučnost, nízká hlučnost bez ztráty účinnosti
  • K dispozici v jednookruhovém a/nebo dvouokruhovém provedení
  • Kondenzační výměníky s mikrokanály
  • Široký provozní rozsah: strana vzduchu a vody
  • R410A & R454B

Výhody pro zákazníky

Chladicí jednotka s nejlepším poměrem ceny a výkonu díky následujícím vlastnostem:

  • Nízká spotřeba energie: vysoká účinnost i při částečném zatížení (ESEER)
  • Tichý chod: diskrétní i v prostředí nanejvýš citlivém na hluk
  • Unikátní vlastnost: výkonnost zachována i při snížení hlučnosti
  • Kompaktní provedení: pro snadné začlenění do místa provozu
  • Spolehlivost: hlavní komponenty navrhuje a vyrábí společnost Trane
  • Uživatelsky příjemné ovládací rozhraní a interoperabilita se systémy správy budov
  • Menší objem chladiva

Volitelné doplňky

  • Různé vestavěné hydraulické moduly: jednoduché/dvojité čerpadlo, nízký/vysoký hydrostatický tlak
  • Vyrovnávací nádrž pro spolehlivý a hladký provoz
  • Nízkoteplotní procesní chlazení (<4 °C)
  • Provoz při nízkých okolních teplotách (-18 °C)
  • Výměník kondenzátoru s epoxidovým nátěrem pro větší trvanlivost
  • Částečná rekuperace tepla (PHR)
  • Externí ochranná mřížka
  • Verze s vysokou účinností (HE)
  • Inteligentní regulace průtoku  pro proměnný primární průtok (VPF)
  • Vysoký externí statický tlak (HESP)
  • Chytré ovládání závodu
  • Pomocné topení

Příslušenství

  • Elastomerické izolátory

Řídicí systémy

  • Nová prvotřídní řídicí jednotka Trane pro nenáročné komerční aplikace
  • Standardní LCD displej s navigačními tlačítky
  • Volitelný displej Deluxe
    • Přehledný 7palcový barevný dotykový displej
    • Špičkové průmyslové algoritmy
    • Design s otevřeným protokolem
    • Adaptive Control
  • Rozhraní SmartCom: BACnetTM, LonTalk®, komunikační sběrnice Modbus

Vyhledat další materiály o produktech

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition. 

Formulář s žádostí o kontakt